das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Raman-Analysatorsysteme von Endress+Hauser liefern schnelle, präzise und höchst genaue Zusammensetzungsmessungen, die für hochwertige eichpflichtige LNG-Grundlastübertragungen erforderlich sind. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Prozessautomatisierung können wir Kunden schlüsselfertige Installationen und umfassende Lösungen anbieten, um ihre Prozesse zu verbessern.
Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Öl & Gas
Hardware & Software:
Raman-Rxn4-Analysator – mit integrierter Raman-RunTime-Steuerung – Modbus, TCP/IP oder RS485 – kompatibel mit im 19”-Rack montierter Hardware
mit vergleichbarer Genauigkeit wie leistungsstarke GC-/Verdampfersysteme
Unsere Raman-Analysatorsysteme bieten eine genaue Zusammensetzungsmessung für LNG in der flüssigen Phase ohne den Wartungsaufwand traditioneller GC-/Verdampfersysteme. Profitieren Sie von einem Analysator mit kompakter Aufstellfläche mit einfacher Installation und ohne Verbrauchsmaterialien für die Analyse oder Probenaufbereitung. Durch Wegfall der Wartung eines Verdampfers mit vakuumummantelten Schläuchen kann Raman vergleichbar genaue Ergebnisse liefern und gleichzeitig Ihre Gesamtbetriebskosten senken.
Gewährleistung einer genauen Messung Ihrer LNG-Zusammensetzung und des Energiegehalts in wichtigen eichpflichtigen LNG-Grundlastübertragungsmessstellen ohne kostenintensive Installation und Wartung von Verdampfern.
Einsatz einer sicheren, bewährten LNG-Messtechnik – geprüft von GERG
Verringerung des CO2-Fußabdrucks - Emissionsbeseitigung durch Probenentlüftung oder Abfackelung aufgrund der Verdampfung
Messung des vollständigen LNG-Transfers – immun gegenüber Veränderungen von LNG-Durchfluss, Druck oder Temperatur
Betriebskosten senken durch jährliche Prüfung, automatische Kalibrierung, wartungsfreie Teile und isolierte Transferleitungen
Wegfall von Verbrauchsmaterialien wie Kalibrier- und Trägergase
Sehen Sie sich die Ergebnisse des GERG-Reports über den Einsatz eines Raman-Rxn4-Analysators und einer Raman-Rxn-41-Tieftemperatursonde für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen an.
Erfahren Sie, wie ein Raman-Rxn4-Analysesystem zur genauen Messung der LNG-Zusammensetzung während des eichpflichtigen Verkehrs eingesetzt werden kann.
/
Interessieren Sie sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen.
Raman-Spektroskopie für den eichpflichtigen Verkehr von LNG (EN)
Lesen Sie in dem GERG-Report die Ergebnisse von dem Einsatz der Raman-Spektroskopie für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen,
Raman-Rxn4-Analysator - Eichpflichtigen Verkehr von LNG
Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über das Raman Rxn4-Analysegerät, ein Raman-spektroskopisches Analysegerät für den eichpflichtigen Verkehr von LNG in der Öl- und Gasindustrie.
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Be- und Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie Lösungen von Endress+Hauser den Durchsatz am Anleger steigern und das Entladen von Flüssigkeiten aus Schiffen verbessern
Metering-Skid für Be- und Entladung
Entdecken Sie die Branchenlösungen von Endress+Hauser für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen-Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr.
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Bunkerkraftstoffen in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Tankstandmesssystem
Verbessern Sie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit Lösungen zur Tankstandmessung (Tank gauging) von Endress+Hauser.
Erstklassige LNG-Tankstandmessung für Flüssiggas
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .