Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Analyse der Biomethan-Qualität für eine sichere und gesetzeskonforme Gaseinspeisung 

Schlüsselfertige Lösung für die schnelle und genaue Online-Messung der Biomethanqualität zur Gewährleistung von Compliance, Zuverlässigkeit und effizienter Aufbereitung. 

People in Process Solution

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Die Biomethanerzeugung aus Biogas erfordert eine strenge Qualitätskontrolle, um regulatorische Standards für die Einspeisung, den Transport oder die Verflüssigung zu Bio-LNG zu erfüllen. Kritische Parameter wie H₂S, Wassertaupunkt, CO₂ und Sauerstoff müssen kontinuierlich überwacht werden, um Compliance und den sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Die Betreiber stehen vor zahlreichen Herausforderungen, z. B. korrosive Einflüsse von Verunreinigungen an Rohrleitungen und Equipment, unerkanntes Nassgas, das zu Stillständen oder Abfackeln führen kann, und Unterschiede bei den nationalen Standards und Netzanforderungen. Und auch die Gewährleistung zuverlässiger Messungen, während gleichzeitig die Betriebskosten minimiert und komplexe Kalibrierverfahren vermieden werden müssen, ist ein wichtiger Aspekt. 

Hier ist eine robuste Lösung für die Überprüfung der Leistung der Aufbereitungsanlagen, die Sicherstellung der Einhaltung der Gasqualitätsspezifikationen und die kontinuierliche Bereitstellung genauer Daten für eine sichere und effiziente Biomethanverarbeitung gefragt.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Kraftwerke & Energie
Lebensmittel & Getränke
Wasser, Abwasser & Abfall
Öl & Gas

Hardware und Software:

  • J22 TDLAS Feuchtigkeitsanalysator
  • JT33 / SS2100i-1 TDLAS H₂S Analysator (mit Wäscher/Differenzialsystem)
  • SS2100i-1 TDLAS CO₂ Analysator [LS1] [SM2] 
  • OXY5500 QF Sauerstoffanalysator (optional)
  • Zentrales Probenaufbereitungssystem
  • Promass F (Messanlage für eichpflichtige Messungen)
  • Edge Box (Modbus TCP IP-Konnektivität)
  • Field Xpert SMT7x (Heartbeat Verification)
  • Netilion-Cloud-Plattform

Dienstleistungen:

  • Projektmanagement 
  • Engineering & Design (Basis-/Frontend-Engineering) 
  • Projektberatung 
  • Überprüfung der Installation 
  • Systeminbetriebnahme 
  • Projektüberwachung vor Ort
  • Dokumentationsservices & Zertifizierung 
  • Prüfungen (Werksabnahme (FAT), Abnahme am Standort (SAT)) 
  • Smart Support

Schnelle und genaue Analyse der Biomethan-Qualität mit schlüsselfertiger Messlösung

Die Lösung von Endress+Hauser stellt ein schlüsselfertiges System zur kontinuierlichen Analyse der Biomethanqualität bereit, mit dem die zuverlässige Überwachung von H₂S, Wassertaupunkt, CO₂, O₂ und Brennwertparametern gewährleistet wird. Auf der Grundlage der Absorptionsspektroskopie mittels abstimmbarer Diodenlaser (TDLAS) mit einem patentierten Differenzialsystem ermöglicht sie hochauflösende Messungen ohne Störungen – und ohne Verbrauchsmaterialien und ohne häufige Rekalibrierung. 

Die Lösung wird in der Nähe von Aufbereitungsanlagen oder Netzeinspeisestellen installiert und gewährleistet die Einhaltung von Gasqualitätsstandards, schützt die Infrastruktur vor Korrosion und unterstützt den stabilen Betrieb von Biomethananlagen. Integrierte digitale Services wie Netilion und Heartbeat Technology verbessern die Wartungseffizienz, verringern Stillstandszeiten und bieten umfassenden Lifecycle-Support. 

Zuverlässige Einhaltung von Gasqualitätsstandards 

Die kontinuierliche Überwachung kritischer Parameter stellt sicher, dass Biomethan die gesetzlichen Anforderungen für Netzeinspeisung und Transport erfüllt

Schnelle und genaue Messungen

Die Echtzeitanalyse (innerhalb von Sekunden) ermöglicht die schnelle Reaktion auf Prozessveränderungen und verhindert Störungen im Betriebsablauf

Geringere Betriebskosten

Keine Verbrauchsmaterialien und keine Feldkalibrierung nötig, wodurch Wartungsaufwand, Ausfallzeiten und Gesamtbetriebskosten sinken

Schutz von Assets und Infrastruktur

Verhindert Korrosion, Geräteschäden und Pipeline-Ausfälle durch H₂S, Feuchtigkeit und CO₂

 Erhöhte Prozesseffizienz 

Stabiler Betrieb und weniger Produktausschuss verbessern den Durchsatz und minimieren Abfall

Schlüsselfertige Lösung mit Lifecycle-Support 

Ein zentraler Ansprechpartner für Engineering, Installation, Inbetriebnahme und Services reduziert die Projektrisiken und die Komplexität

Verwandte Produkte

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Echtzeit-Qualitätsmessungen in Biogas und Biomethan
Erfahren Sie mehr über die Vorteile des Einsatzes von TDLAS / QF-Analysatoren zur Messung der Konzentration von Verbindungen in Biogas und Biomethan in der Öl- und Gasindustrie.
download icon Download
document icon
TDLAS- und QF-Analysatoren Anwendungsleitfaden
In dieser Übersicht erfahren Sie, welche Anwendungshinweise zu TDLAS- und QF-Technologien für die Öl- und Gasindustrie und die Chemieindustrie verfügbar sind.
download icon Download
document icon
JT33 TDLAS-Gasanalysator: Zuverlässige H2S-Messung (e-Broschüre)
Verbesserte Gasqualität, Prozesskontrolle und Anlagenintegrität - Zuverlässige H2S-Messung in Echtzeit mit dem JT33 TDLAS-Gasanalysator
download icon Download

Interesse an unseren Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten