Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Energieeffizienz zahlt sich aus

Kostenwirksame Umsetzung des Grossverbraucherartikels bei Buser Oberflächentechnik AG

Im Jahr 2015 führte der Kanton Bern den Grossverbraucherartikel ein. Um die wirtschaftlichen Massnahmen zur erforderlichen Verbrauchsoptimierung aufzuzeigen, erarbeitete die Buser Oberflächentechnik AG zusammen mit Endress+Hauser einen Entwurf für eine kantonale Zielvereinbarung auf Basis der entsprechenden Richtlinien. Das Potential zur Energieeinsparung erweist sich dabei als beachtlich.

Neu beschichtete Maschinenteile

Vorteile

  • Professionelle Unterstützung bei der Erarbeitung der wirtschaftlichen Massnahmen zur Verbrauchsoptimierung

  • Verifizierung der Massnahmen durch temporäre Messungen

  • Energieeinsparungen von bis zu 20% bis 2026

"Gemeinsam mit Endress+Hauser wurde ein Vorschlag für die Zielvereinbarung mit dem Kanton Bern erarbeitet und termingerecht eingereicht.“

Daniel Marti, COO
Buser Oberflächentechnik AG

Die Anforderungen

Mit der Einführung des Grossverbraucherartikels sind Betriebsstätten mit einem jährlichen Wärmebedarf von mehr als 5 Gigawattstunden oder einem Elektrizitätsverbrauch von mehr als 500 000 Kilowattstunden zu verbrauchsoptimierenden Massnahmen verpflichtet. Die Buser Oberflächentechnik AG fiel aufgrund ihres Stromverbrauchs ebenfalls unter die Grossverbraucher.

Lösung durch Endress+Hauser

Aus Ressourcengründen entschied sich die Buser Oberflächentechnik AG dafür, die Erarbeitung der Massnahmenliste zur Verbrauchsoptimierung gemeinsam mit einem professionellen, externen Partnerunternehmen durchzuführen. Nach einem Auswahlverfahren fiel die Entscheidung zugunsten der Endress+Hauser (Schweiz) AG.
Zunächst wurden im Rahmen einer Anlagenbegehung alle Ausgangsdaten zum Energiebezug sowie die wichtigsten Energieverbraucher aufgenommen und dokumentiert. Auf dieser Datenbasis wurden wirtschaftliche Massnahmen vorgeschlagen und verifiziert.