Picomag

Die smarte und robuste Durchflussmessung im Taschenformat

Der Picomag von Endress+Hauser ist das ideale Durchflussmessgerät für die Messung von Wasser und wasserähnlichen Medien in Hilfskreisläufen. Er erfasst nicht nur den Durchfluss von elektrisch leitfähigen Medien, sondern gleichzeitig auch deren Prozesstemperatur. Durch die einfache Inbetriebnahme via Bluetooth mit Hilfe der kostenlosen SmartBlue App ist der Picomag auch bei beengten Platzverhältnissen sehr gut geeignet.

Vorteile

  • Gleichzeitiges Erfassen von Durchfluss und Temperatur

  • Benutzerfreundliche 1.4" Farbanzeige mit Klartext

  • Zeitsparende Inbetriebnahme selbst an schwer zugänglichen Stellen dank Bluetooth-Verbindung

  • 2 frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge (IO-Link, Stromausgang (4–20 mA), Puls-/Schaltausgang, Spannungsausgang (2…10 V), Schalteingang)

Weitere Informationen zum Picomag

Klicken Sie hier, um zum Picomag zu gelangen >>>

Der Picomag stellt eine attraktive Messlösung für alle einfachen Durchflussmess- und Überwachungsaufgaben von Wasser und wasserähnlichen Medien dar. Er kombiniert multivariable und zuverlässige Messtechnik mit einfacher Bedienung und Systemintegration zu einem attraktiven Preis.

Produktvorstellung Picomag

Picomag Prozessbeschreibung Inbetriebnahme

Fordern Sie unverbindlich Informationen an!