Grazie al suo sistema di riferimento resistente alla contaminazione, Memosens CPS71E è il sensore di pH digitale ideale per i fluidi molto inquinati o tossici come acidi o basi forti.Sensore digitale di pH Memosens CPS71EMemosens CPS71E è stato appositamente progettato per processi intensi. L'esclusivo sistema di riferimento resistente alla contaminazione e la resistenza all'umidità assicurano misure affidabili anche in fluidi aggressivi e altamente contaminati, come acidi e basi forti. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPS71E assicura un'elevata capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, pertanto rappresenta la soluzione ideale per la manutenzione predittiva. La pretaratura in laboratorio e la sostituzione rapida del sensore massimizzano il tempo di disponibilità del processo.Sensore di pH digitale Memosens CPS71ESensore digitale di pH
Memosens CPS71EElettrodo di pH Memosens 2.0 per processi chimici e fluidi tossiciMemosens CPS71E è stato appositamente progettato per processi intensi. L'esclusivo sistema di riferimento resistente alla contaminazione e la resistenza all'umidità assicurano misure affidabili anche in fluidi aggressivi e altamente contaminati, come acidi e basi forti. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPS71E assicura un'elevata capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, pertanto rappresenta la soluzione ideale per la manutenzione predittiva. La pretaratura in laboratorio e la sostituzione rapida del sensore massimizzano il tempo di disponibilità del processo.- L'esclusiva trappola ionica dell'elettrodo previene la contaminazione della scatola di derivazione e del riferimento, rendendo il prodotto resistente ad acidi e basi forti, e assicurando una lunga durata del sensore.
- Il riferimento in pressione opzionale consente di ottenere misure affidabili in processi gravosi come le dispersioni.
- Installazione flessibile grazie all'opzione di montaggio opzionale in posizione capovolta
- La connessione induttiva e la trasmissione del segnale senza contatto eliminano i problemi legati all'umidità e alla corrosione e assicurano una maggiore integrità di processo.
- Grazie alla possibilità di sostituire rapidamente il sensore in loco si riducono i tempi di fermo e i costi operativi.
- La tecnologia digitale Memosens 2.0 consente di identificare le tendenze e di eseguire la manutenzione predittiva grazie alla capacità di archiviazione estesa dei dati di taratura e di processo. Questa tecnologia spiana la strada per servizi IIoT di livello avanzato.
Processi nell'industria chimica e monitoraggio di processi con:- Alta percentuale di inquinanti sugli elettrodi, come H2S
- Valori di pH che cambiano rapidamente
Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan e INMETRO per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.- Adatto a fluidi altamente contaminati o tossici, come acidi o basi forti
- Installazione flessibile: opzione per montaggio del sensore in posizione capovolta
- Tecnologia Memosens 2.0: maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo
Il pH di un liquido può essere calcolato utilizzando il principio di misura potenziometrico. Questo video mostra come funziona questo principio di misura.Memosens converte il valore misurato in un segnale digitale e lo trasferisce al trasmettitore con una connessione senza contatto elettrico. Questo video mostra il modo in cui Memosens ottimizza il controllo e la manutenzione del processo.