Essendo pienamente conforme a FDA e USP, Memosens COS22E è adatto ad applicazioni igieniche e sterili. Il sensore a manutenzione ridotta garantisce stabilità a lungo termine, anche in caso di sterilizzazioni frequenti.Sensore di ossigeno digitale Memosens COS22EEssendo pienamente conforme a FDA e USP, Memosens COS22E è adatto ad applicazioni igieniche e sterili. Il sensore vanta bassi requisiti di manutenzione e garantisce stabilità a lungo termine, anche in caso di sterilizzazioni frequenti. La versione per la misura di tracce protegge i prodotti, i processi e le apparecchiature dell'impianto dagli effetti dell'ossigeno. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, COS22E offre una grande capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, base ideale per la manutenzione predittiva e un funzionamento efficiente. Sensore digitale di ossigeno Memosens COS22ESensore di ossigeno digitale
Memosens COS22ESensore di ossigeno amperometrico igienico Memosens 2.0 per industrie alimentari e farmaceuticheEssendo pienamente conforme a FDA e USP, Memosens COS22E è adatto ad applicazioni igieniche e sterili. Il sensore vanta bassi requisiti di manutenzione e garantisce stabilità a lungo termine, anche in caso di sterilizzazioni frequenti. La versione per la misura di tracce protegge i prodotti, i processi e le apparecchiature dell'impianto dagli effetti dell'ossigeno. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, COS22E offre una grande capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, base ideale per la manutenzione predittiva e un funzionamento efficiente. - Bassi requisiti di manutenzione: il design modulare del sensore consente una rapida sostituzione del cappuccio membrana e dell'elettrolita.
- La piena conformità a tutte le normative riguardanti i processi igienici garantisce la sicurezza del prodotto.
- L'elevata precisione del principio di misura contribuisce al miglioramento della qualità del prodotto.
- Il sensore è adatto ad applicazioni in aree pericolose.
- IIoT ready: Memosens 2.0 vanta una superiore capacità di memorizzazione dei dati di taratura e di processo, consentendo una migliore identificazione delle tendenze e fornendo una base a prova di futuro per la manutenzione predittiva e servizi IIoT potenziati.
- Maggiore disponibilità dell'impianto: la tecnologia Memosens e i trasmettitori Liquiline favoriscono operazioni "plug & play" di messa in servizio e sostituzione del sensore.
Oxymax COS22E misura l'ossigeno nei processi chiave di molti settori industriali:- Farmaceutica e biotecnologia: controllo del processo di fermentazione
- Industria alimentare e delle bevande
- Trattamento dell'acqua: acqua di alimento delle caldaie
- Inertizzazioni
- Misura dell'ossigeno residuo nei processi
Disponendo di approvazioni internazionali in materia di protezione antideflagrante, il sensore digitale è adatto all'uso in aree pericolose.- Bassi requisiti di manutenzione grazie al design modulare del sensore
- Piena conformità a tutte le normative riguardanti i processi igienici
- Tecnologia Memosens 2.0 che offre la base per la manutenzione predittiva
È possibile misurare la concentrazione di ossigeno disciolto in un liquido mediante i principi di misura amperometrico od ottico. Questo video mostra come funzionano questi principi di misura.Memosens converte il valore misurato in un segnale digitale e lo trasferisce al trasmettitore con una connessione senza contatto elettrico. Questo video mostra il modo in cui Memosens ottimizza il controllo e la manutenzione del processo.