Memosens CPS41E assicura prestazioni elevate in applicazioni chimiche difficili e con fluidi a bassa conducibilità o alto contenuto organico. Il sensore è concepito per offrire una rapida risposta. Sensore digitale di pH Memosens CPS41EL'elettrolita KCl liquido e il diaframma in ceramica fanno di Memosens CPS41E il sensore ideale per applicazioni chimiche difficili, fluidi soggetti a cambiamenti rapidi e liquidi a bassa conducibilità o alto contenuto organico. La tecnologia digitale integrata Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati e permette la taratura in laboratorio, assicurando un funzionamento più semplice, una maggiore disponibilità del processo e la possibilità di manutenzione predittiva. La trasmissione del segnale senza contatto garantisce l'integrità del processo.Memosens CPS41ESensore digitale di pH
Memosens CPS41EElettrodo di pH Memosens 2.0 per applicazioni esigenti nell'industria chimica e di processoL'elettrolita KCl liquido e il diaframma in ceramica fanno di Memosens CPS41E il sensore ideale per applicazioni chimiche difficili, fluidi soggetti a cambiamenti rapidi e liquidi a bassa conducibilità o alto contenuto organico. La tecnologia digitale integrata Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati e permette la taratura in laboratorio, assicurando un funzionamento più semplice, una maggiore disponibilità del processo e la possibilità di manutenzione predittiva. La trasmissione del segnale senza contatto garantisce l'integrità del processo.- Memosens 2.0 è il supporto perfetto per IIoT, trasformazione digitale e manutenzione predittiva: grazie alla maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, consente una migliore identificazione delle tendenze.
- Adatto a condizioni difficili: il ponte elettrolitico KCl a riempimento continuo e un elemento di riferimento separato prevengono l'avvelenamento dell'elettrodo.
- Applicazione in fluidi soggetti a cambiamenti rapidi: grazie all'elettrolita liquido KCl e al diaframma in ceramica, Memosens CPS41E assicura un tempo di risposta rapido.
- L'elettrolita liquido KCl consente misure affidabili anche a valori di conducibilità molto bassi (> 0,1 µS/cm).
- Adatto alla pulizia in linea (CIP) e alla sterilizzazione in linea (SIP)
- La trasmissione induttiva del segnale elimina qualsiasi interferenza dell'umidità, rendendo i processi più sicuri.
- Riduzione dei costi operativi: la taratura e la rigenerazione del sensore in laboratorio consentono di ridurre i tempi di fermo del processo e prolungano la durata del sensore.
Fluidi a bassa conducibilità o ad elevato contenuto di solventi organici o alcol e fluidi con caratteristiche variabili:- Industria chimica
- Impianti energetici, ad es. acque di alimentazione delle caldaie
Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan e INMETRO per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.- Adatto per fluidi a bassa conducibilità o alto contenuto organico
- Tempo di risposta rapido per fluidi soggetti a cambiamenti rapidi
- Tecnologia Memosens 2.0 per una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo
Il pH di un liquido può essere calcolato utilizzando il principio di misura potenziometrico. Questo video mostra come funziona questo principio di misura.Memosens converte il valore misurato in un segnale digitale e lo trasferisce al trasmettitore con una connessione senza contatto elettrico. Questo video mostra il modo in cui Memosens ottimizza il controllo e la manutenzione del processo.