Memosens CPS12E è un sensore di redox digitale polivalente che vanta bassi requisiti di manutenzione, una lunga vita di servizio e il miglior rapporto qualità-prezzo. Grazie alla grande capacità di archiviazione dei dati, supporta la manutenzione predittiva. Sensore di redox digitale Memosens CPS12EMemosens CPS12E è un sensore di redox digitale davvero polivalente. Effettua misure affidabili anche in applicazioni difficili e aree pericolose. Sviluppato per una ridotta manutenzione e una lunga vita di servizio, il sensore di redox offre un ottimo rapporto costo-vantaggi. Memosens CPS12E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 che fornisce la base ideale per la manutenzione predittiva grazie alla grande capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo. Il principio plug & play di Memosens assicura un funzionamento semplice e una maggiore disponibilità del processo.Memosens CPS12ESensore di redox digitale
Memosens CPS12EElettrodo di redox Memosens 2.0 per applicazioni standard nell'industria di processo, trattamento dell'acqua e delle acque reflue Memosens CPS12E è un sensore di redox digitale davvero polivalente. Effettua misure affidabili anche in applicazioni difficili e aree pericolose. Sviluppato per una ridotta manutenzione e una lunga vita di servizio, il sensore di redox offre un ottimo rapporto costo-vantaggi. Memosens CPS12E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 che fornisce la base ideale per la manutenzione predittiva grazie alla grande capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo. Il principio plug & play di Memosens assicura un funzionamento semplice e una maggiore disponibilità del processo.- Sensore di redox robusto e con bassi requisiti di manutenzione: grande diaframma in PTFE repellente allo sporcamento. Il lungo percorso di diffusione anticontaminazione impedisce l'avvelenamento del riferimento dell'elettrodo.
- Adatto per applicazioni difficili: il pin in oro o la membrana in platino coprono l'intera gamma di fluidi ossidanti o riducenti. L'elettrodo in vetro garantisce un'elevata stabilità chimica. Il sensore è stabile alla pressione fino a 17 bar (246.5 psi) assoluti.
- La tecnologia Memosens 2.0 permette al sensore di memorizzare un maggior numero di dati di processo e di taratura. Pone le basi per i servizi IIoT e la manutenzione predittiva.
- La misura estremamente affidabile e la trasmissione induttiva del segnale senza contatto aumentano la sicurezza del processo.
- La taratura in laboratorio e la rapida sostituzione sul posto del sensore consentono di minimizzare i tempi di fermo del processo riducendo, di conseguenza, i costi operativi
- Monitoraggio continuo e monitoraggio delle soglie con condizioni di processo stabili:
- industria chimica
- cartiere
- centrali elettriche
- inceneritori
- Trattamento dell'acqua e delle acque reflue:
- acqua potabile
- acqua di raffreddamento
- acqua di pozzo
- impianti di trattamento reflui
Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan e INMETRO per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.- Robusto e con bassi requisiti di manutenzione grazie al diaframma ad anello in PTFE repellente allo sporcamento
- Pin in oro e membrana in platino per l'applicazione in fluidi ossidanti e riducenti
- Tecnologia Memosens 2.0 per una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo
Memosens converte il valore misurato in un segnale digitale e lo trasferisce al trasmettitore con una connessione senza contatto elettrico. Questo video mostra il modo in cui Memosens ottimizza il controllo e la manutenzione del processo.