Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Liquiphant M Dichte

Liquiphant M Dichte

Produktqualität schnell und sicher fühlen

Der millionenfach bewährte Liquiphant kann jetzt Dichte messen!

Informationen direkt aus dem Prozess − hochgenau, einfach und kostengünstig.
Diesen Wunsch vieler Anwender hat Endress+Hauser durch die Weiterentwicklung des zuverlässigen Schwinggabel-Messprinzips jetzt erfüllt. Liquiphant M Dichte ist die kostengünstige Alternative zu etablierten Dichtemessverfahren oder manuellen Probenahmen, mit bis zu 5 Messtellen an einem Dichterechner. Die Kombination aus millionenfach bewährter Technik und neu entwickelter Intelligenz setzt neue Standards und bietet auch in Ihrem Unternehmen ganz neue Perspektiven.

Bestimmbare Prozessparameter:

  • Die relative Dichte

  • Die normierte Dichte (Dichte bei Normtemperatur)

  • Die Konzentration von Flüssigkeiten

  • Die Identität der Produkte (Unterscheiden versch. Flüssigkeiten)

Aus den Sensorsignalen des Liquiphant und optional einer Temperaturkompensation wird im Dichterechner FML621 der Dichtewert des Mediums errechnet - zuverlässig und hochgenau!

Vorteile

Vorteile dieses Messverfahrens gegenüber herkömmlichen Systemen:

  • Erhalt der Informationen direkt online aus dem Prozess

  • Keine aufwendigen Produktanalysen im Labor

  • Konstant hohe Produktqualität durch eine hochgenaue Dichtemessung
    (Genauigkeit 0,1%... 2% je nach Kalibrierung)

  • Universelle Einsatzmöglichkeiten durch die bekannten und bewährten Vibrations-Sensoren
    Liquiphant in Rohrleitungen oder Tanks in allen Branchen der Verfahrenstechnik

  • Dichteinformation und Pumpenschutz sind mit einem Liquiphant realisierbar und sparen
    somit einen zusätzlichen Stutzen am Behälter

Flüssigkeitsdichte errechnen!

Die Dichte der Flüssigkeit wird vom Dichterechner FML621 durch die Eingangsgrößen Liquiphantfrequenz, Temperatur und Druck errechnet. Hierbei können die Temperatur- und Druckwerte als Soll-Wert vorgegeben oder, falls vorhanden, aus einer bestehenden, separaten Messung integriert werden. Eine Datenloggerfunktion im FML621 unterstützt im Betriebs- oder Servicefall.

Messwerte in spezifische Einheiten umrechnen (z. B.):

  • °Brix (Zuckergehalt)

  • Baumé (Salzkonzentration) oder

  • °Plato (Stammwürzegehalt)

Fachartikel

Wandlung eines Grenzschalters
Polyscope (10/2008)
Zum Artikel >>>