Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
RTD Classe A secodo IEC 60751
TC classe 1 secodo EN 60584 -
Miglior tempo di risposta
depending on configuration A seconda della configurazione
-
Max pressione di processo a 20°C
a seconda del pozzetto termometrico
-
Range di misura / operatività
PT100:
-50...500 °C
(-58...932 °F)
TC:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
Non definito
Campo applicativo
Il termometro modulare e resistente può essere utilizzato in applicazioni per il settore delle raffinerie e nella maggior parte delle industrie. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i protocolli di comunicazione comuni, rende il dispositivo pronto all'uso con migliore precisione e affidabilità della misura rispetto ai sensori con cablaggio diretto. Il termometro può essere ordinato con inserto di resistenza (RTD) o termocoppia (TC).
Progettato per l'utilizzo nel settore delle raffinerie con campo di applicazione universale:
adatto per installazione in pozzetti termometrici esistenti
Campo di misura: termoresistenza (RTD) da –50 a +500 °C (da –58 a +932 °F), termocoppia (TC): da –40 a +1.100 °C (da –40 a +2,012 °F)
Grado di protezione fino a IP68
Vantaggi
Elevata flessibilità grazie alla progettazione modulare con teste terminali standard in conformità a DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche per il cliente
Tipi di protezione per utilizzo in luoghi pericolosi: Sicurezza intrinseca (Ex ia)
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
MLTTS00 Technical Information
Modular thermometer for use in the Oil & Gas industry, RTD- or
TC-insert, selectableEN IT 07/03/2014Lingua:
Inglese
Versione:
07/03/2014
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI01143Ten_0114.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, O
TR95-, OTR96-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT470L-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: EC_00568_03.24EN IT 20/02/2024Lingua:
Inglese
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
151.8 KB
Nome del file:
EC_00568_03.24.pdf
-