Sintesi delle specifiche
-
Precisione
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0.18 °F
Campo applicativo
Insuperabile affidabilità, precisione e stabilità a lungo termine in processi critici. Il trasmettitore trasferisce non solo segnali digitali da RTD e TC, ma anche i segnali di trasmettitori di resistenza e tensione con comunicazione FOUNDATION Fieldbus™. Elevata disponibilità del punto di misura grazie a funzioni di monitoraggio dei sensori e al riconoscimento guasti hardware del dispositivo. Ottimizzazione della precisione di misura dovuta all'accoppiamento sensore-trasmettitore.
Vantaggi
Comunicazione semplice e standardizzata tramite FOUNDATION Fieldbus™ H1
Design lineare dei punti di misura in aree Ex attraverso la conformità FISCO/FNICO secondo IEC 600079-27
Sicurezza di funzionamento in aree pericolose, grazie a omologazioni internazionali come FM IS, NI, CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA per l'installazione a sicurezza intrinseca in zona 1 e zona 2
Elevata precisione mediante l'accoppiamento sensore-trasmettitore
Funzionamento affidabile grazie al monitoraggio del sensore e al riconoscimento guasti hardware del dispositivo
Diverse combinazioni di montaggio e di collegamento dei sensori
Cablaggio rapido grazie alla tecnologia con morsetto a molla opzionale
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
iTEMP TMT85
Trasmettitore di temperatura a doppio ingresso
EN IT 08/08/202220/11/202130/07/202013/04/201713/03/2013Lingua:
Italiano
Versione:
08/08/2022
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
TI00134RIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTEMP TMT85
Trasmettitore di temperatura a due canali con protocollo FOUNDATION
Fieldbus<sup>TM</sup>EN IT 10/08/202218/06/202007/06/201713/03/201309/07/2012Lingua:
Italiano
Versione:
10/08/2022
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
BA00251RIT_1822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN IT 01/03/201301/05/200801/04/2008Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2013
Dimensione del file:
606 KB
Nome del file:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
iTEMP TMT85
Trasmettitore di temperatura a doppio ingresso
EN IT 15/10/202018/03/201609/04/201322/01/201301/12/2011Lingua:
Italiano
Versione:
15/10/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
KA00252RIT_0520.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200113Lingua:
Inglese
Versione:
08/06/2011
Dimensione del file:
106.2 KB
Nome del file:
340200113.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200114Lingua:
Inglese
Versione:
08/06/2011
Dimensione del file:
101 KB
Nome del file:
340200114.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTEMP TMT85
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN IT 15/01/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/01/2024
Dimensione del file:
418.2 KB
Nome del file:
XA03250TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN IT 17/07/202314/11/202215/08/202223/11/201819/11/2018Lingua:
Italiano
Versione:
17/07/2023
Dimensione del file:
445.4 KB
Nome del file:
XA01006TIT_0823-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN IT 24/11/202103/05/201820/05/201608/05/201530/01/2015Lingua:
Italiano
Versione:
24/11/2021
Dimensione del file:
721.4 KB
Nome del file:
XA00069RIT_0521-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche inaree pericoloseEN IT 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
20/06/2022
Dimensione del file:
400.2 KB
Nome del file:
XA01012TIT_0522-00.pdf
-