Standard secondo ASTM E-230 Speciale secondo ASTM E-230.
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione 63% rt = 15 s
Max pressione di processo a 20°C
a 20°C: 100 bar (1.450psi) Dipende dalla configurazione Standard secondo ASTM E-230
Range di misura / operatività
Tipo T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Tipo J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Tipo E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Tipo K: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Questo termometro estremamente modulare può essere impiegato per svariate applicazioni in ambienti gravosi, ad esempio in impianti di produzione di energia, raffinerie, nell'industria chimica o petrolchimica. Si tratta di un dispositivo robusto con pozzetto termometrico da barra piena e trasmettitore da testa; un'unità completa pronta all'uso, con livelli di accuratezza e affidabilità superiori rispetto ai sensori con cablaggio diretto. L'ampia scelta di connessioni al processo, dimensioni e materiali (ad es. SS316, INCONEL600, Hastelloy C276, titanio o Monel) ne aumenta i campi di applicazione.
I sensori di temperatura TH53 sono termocoppie assemblate e installate in pozzetti termometrici che, grazie alla loro costruzione robusta, sono ideali per tutte le applicazioni di processo, anche nell'industria pesante. La sonda di misura è costituita da una termocoppia isolata con ossido di magnesio e da un pozzetto ricavato da barra piena.
Le armature del sensore sono adatta all'uso in vari settori dell'industria di processo, ad esempio:
Industria chimica
Industria petrolchimica
Centrali elettriche
Raffinerie
Piattaforme offshore
Vantaggi
Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di alto livello con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo.
Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione.
Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV).
Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un solo numero di modello si ottiene un sistema di misura completo, comprendente sensore, pozzetto e armatura del trasmettitore.
Tutti i trasmettitori iTEMP® assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤0,05% all'anno
Filettatura maschio: NPT1/2" NPT3/4" NPT1" versione a saldare Versione con zoccolo a saldare
Forma della punta
Dritto A gradini Rastremato
Rugosità della superficie Ra
32 μin (0.80 μm)
Range di misura / operatività
Tipo T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Tipo J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Tipo E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Tipo K: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20°C: 100 bar (1.450psi) Dipende dalla configurazione Standard secondo ASTM E-230
Precisione
Standard secondo ASTM E-230 Speciale secondo ASTM E-230.
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione 63% rt = 15 s
Trasmettitore da testa
sì (4 .... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .