Questo robusto strumento è pronto all'uso ed è progettato per essere impiegato in un pozzetto termometrico preesistente. L'unità comprende varie teste @@@di alloggiamento trasmettitore per soddisfare le esigenze applicative e di spazio. Il dispositivo offre livelli di accuratezza e affidabilità superiori. Le varie opzioni di connessione, dimensioni e materiali (come acciaio inox 316L e Hastelloy C276) offrono varie possibilità di applicazione.
I sensori di temperatura TH15 sono dispositivi a termoresistenza dalla costruzione robusta, progettati per tutte le applicazioni dell'industria di processo, inclusi usi gravosi. Sono costituiti da una sonda di misura con un elemento RTD isolato e una guaina.
Le armature dei sensori sono adatte all'uso nei seguenti settori dell'industria di processo:
Industria chimica
Industria petrolchimica
Impianti di produzione di energia
Raffinerie
Piattaforme offshore
Vantaggi
Elevata flessibilità grazie all'armatura modulare con teste terminali standard e lunghezza di immersione personalizzata
Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di prim'ordine con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo. Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione.
Isolamento galvanico migliorato sulla maggior parte dei dispositivi (2 kV)
Modello con struttura semplificata: prezzo competitivo, ottimo rapporto qualità/prezzo. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un unico numero di modello si ottiene il sistema di misura completo, comprendente sensore e trasmettitore
Tutti i trasmettitori iTEMP® assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤ 0,05 % all'anno
Tempo di risposta rapido con puntale ridotto/rastremato
Trasmettitore da testa con facilità di selezione: uscita analogica 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, PROCESS
RTD EXPLOSION PROOF, Process TC explosion proof, Process TC heavy duty,
TC HEAVY DUTY
Versione inglese - 01/2007
New version available in English
Product root: TH13-, TH14-, TH15-, TH53-, TH54-, TH55-, TU111-,
TU121-, TU211-, TU221-
Region: USA
Approval agency: CSA
Category: I//A,B,C,D/
Protection: IS, NI
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .