Il robusto dispositivo con un pozzetto termometrico da barra è un'unità completa pronta all'uso con diverse teste del trasmettitore per soddisfare i requisiti di spazio e applicativi. L'unità offre migliori precisione e affidabilità di misura. Una varietà di connessioni al processo, dimensioni e materiali (come l'acciaio 316L SS e la lega Hastelloy C276) offre possibilità applicative flessibili.
I sensori di temperatura TH13 sono armature RTD installate in pozzetti e progettate per essere impiegate in tutte le industrie di processo, compresa l'industria pesante, grazie al disegno resistente. Il sensore comprende una sonda di misura con un elemento RTD isolato, una guaina e un pozzetto realizzato in materiale da barra.
Le armature del sensore possono essere impiegate nelle industrie di processo quali:
Chimica
Petrolchimica
Impianti di produzione di energia
Raffineria
Piattaforme off-shore
Vantaggi
Elevata flessibilità determinata dall'armatura modulare con teste terminali standard e lunghezza di immersione personalizzata
Un unico fornitore per soluzioni di misura della temperatura. Trasmettitore di punta con sensore integrato per applicazioni pesanti dell'industria di processo. Rimuovere e installare direttamente
Migliore isolamento galvanico sulla maggior parte dei dispositivi (2 kV)
Struttura del modello semplificata: prezzo competitivo, grande valore. Semplice da ordinare e riordinare. Un unico codice modello comprende l'armatura di sensore e trasmettitore per una soluzione completa e unica
Tutti i trasmettitori iTEMP® forniscono stabilità a lungo termine ≤ 0,05 % all'anno
Tempo di risposta rapido grazie alla forma della punta rastremata/ridotta
Trasmettitore da testa con selezione semplice: uscita analogica 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
Stile US dispositivo di temperatura modulare connessione al processo filettata connessione al processo come versione saldata con estensione pozzetto termometrico compreso
Pozzetto termometrico
da barra (perforata)
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile isolamento in PFTE, rigido
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
3/4'' (19,05 mm) 1'' (25,40 mm) 17/16'' (26,99 mm) 15,88 mm ...33,40 mm (0,63'' ...1,31'')
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 24" (609 mm) altri su richiesta
Materiale tubo di protezione/pozzetto
316/316L A105 AlloyC276 altri su richiesta
Rivestimento opzionale
Disponibile su richiesta
Attacco al processo
Filettatura maschio: NPT1/2" NPT3/4" NPT1" versione a saldare Versione con zoccolo a saldare 1"
Forma della punta
Ridotto Rastremato Dritto
Rugosità della superficie Ra
32 μin (0.80 μm)
Range di misura / operatività
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20°C : 500bar (7.252 psi) Dipende dalla configurazione
Precisione
classe AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751.
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .