Questo termometro estremamente modulare può essere impiegato per svariate applicazioni in quasi tutti i settori, ad esempio su scambiatori di calore, essiccatoi, reattori di processo, stazioni di reattori, ecc. Con vari trasmettitori da testa diversi, è un'unità completa pronta all'uso, con livelli di accuratezza e affidabilità superiori. Inoltre assicura tempi di risposta rapidi, grazie alla misura con contatto diretto senza pozzetto. L'ampia varietà di connessioni al processo e dimensioni garantisce un'elevata flessibilità applicativa.
I sensori di temperatura TH11 sono termoresistenze progettate per l'impiego nell'industria di processo o in ambienti produttivi automatizzati. Sono costituiti da una sonda di misura con una termoresistenza, isolamento e guaina.
Tra le altre applicazioni, questi sensori possono essere utilizzati su:
Scambiatori di calore
Impianti di alimentazione e recupero di energia
Forni per rigenerazione di carboni attivi
Essiccatoi
Gas effluenti
Stazioni di compressori
Reattori di processo
Vantaggi
Elevata flessibilità grazie all'armatura modulare con teste terminali standard e lunghezza di immersione personalizzata
Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di alto livello con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo. Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione
Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV)
Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un unico numero di modello si ottiene il sistema di misura completo, comprendente sensore e armatura del trasmettitore.
Tutti i trasmettitori iTEMP® assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤ 0,05 % all'anno
Tempo di risposta rapido grazie alla forma ridotta/rastremata del puntale
Trasmettitore da testa o da campo con facilità di selezione: uscita analogica 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .