Sintesi delle specifiche
-
Max pressione di processo a 20°C
500 bar (7252 psi)
-
Lunghezza standard (mm)
150 mm (5,91")
-
Lunghezza su richiesta (mm)
300 mm (11,81")
Campo applicativo
A causa di condizioni di processo difficili tipiche di applicazioni pesanti, la capacità di carico del tubo di protezione deve essere calcolata esattamente. Test di penetrazione, test ad ultrasuoni, prova di tenuta con elio, test di resistenza a sovrappressione verificano la qualità dei materiali e le caratteristiche di produzione.
Vantaggi
Estensioni, lunghezze di immersione e dimensioni delle barre possono essere scelte in base alle esigenze di processo
Vasta scelta di materiali standard e connessioni al processo disponibili; altre versioni possono essere ordinate in base alle specifiche
Sono disponibili diversi gradi di rugosità per le parti a contatto con il processo
Attacchi al processo filettati. Il gambo può essere dritto o conico
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN IT 26/09/2005Lingua:
Inglese
Versione:
26/09/2005
Dimensione del file:
127.9 KB
Nome del file:
TI138ten.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical information TA565
Industrial Protecting Tube
omnigrad TA565
Heavy duty - General purpose
From hexagonal bar stock
1" NPT threaded process connectionEN IT 01/05/2001Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2001
Dimensione del file:
108.6 KB
Nome del file:
TI160ten_0501.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN IT 01/12/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2016
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
17.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Lingua:
Inglese
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
18 MB
Nome del file:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Lingua:
French
Versione:
20/12/2019
Dimensione del file:
11.3 MB
Nome del file:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Lingua:
Spagnolo
Versione:
20/04/2018
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Lingua:
Italiano
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
30.6 MB
Nome del file:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Lingua:
Giapponese
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
38.9 MB
Nome del file:
FA00006TJA_2020.pdf
-