Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del termometro a termocoppia T53 a prova di esplosione, design modulare - versione USA

Termometro a termocoppia a prova di esplosione T53, versione USA

Monitoraggio sicuro delle temperature di processo in applicazioni complesse, ad es. nel settore Oil & Gas

T53
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
Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    Standard secondo ASTM E-230
    Speciale secondo ASTM E-230.

  • Miglior tempo di risposta

    dipende della configurazione
    63% rt = 15,0 s

  • Max pressione di processo a 20°C

    Speciale secondo ASTM E-230".

  • Range di misura / operatività

    Tipo T:
    -270 ... 370 °C
    (-454 ... 698 °F)
    Tipo J:
    -210 ... 720 °C
    (-346 ... 1328 °F)
    Tipo E:
    -270 ... 820 °C
    (-454 ... 1508 °F)
    Tipo K:
    -270 ... 1150 °C
    (-454 ... 2.02 °F)
    Tipo N:
    -270 ... 1150 °C
    (-454 ... 2102 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 22.5 (571 mm)
    altri su richiesta"

Campo applicativo

Questo robusto termometro è progettato per l'impiego in applicazioni gravose in cui la sicurezza ha un ruolo fondamentale, ad es. nell'industria chimica, Oil & Gas e dell'energia elettrica. Utilizzando pozzetti termici resistenti e materiali specifici, è possibile lavorare in ambienti difficili, in presenza di sostanze corrosive e altissime pressioni. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i protocolli di comunicazione comuni, rende il dispositivo pronto all'uso, con migliore accuratezza di misura e affidabilità rispetto ai sensori con cablaggio diretto. Flessibilità nella scelta della configurazione.

L'armatura del sensore è adatta all'uso in vari settori dell'industria di processo, ad esempio:

  • Industria chimica

  • Industria petrolchimica

  • Raffinerie

  • Piattaforme offshore

Vantaggi

  • Armature di temperatura con certificazioni FM/CSA XP Classe I, Div. 1 per la massima sicurezza

  • Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di alto livello con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo

  • Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione

  • Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV)

  • Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un solo numero di modello si ottiene un sistema di misura completo, comprendente sensore, pozzetto e armatura del trasmettitore

  • Tutti i trasmettitori iTEMP assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤0,05% all'anno

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products