Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Proline Promass 83O
Misuratore di portata Coriolis

Robusto misuratore di portata per alta pressione con funzionalità estese del trasmettitore

  • Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass 83O ©Endress+Hauser

Promass 83O è progettato per soddisfare le esigenze dell'Oil&Gas. È il primo misuratore di portata massico al mondo a combinare elevata resistenza alla pressione e alla corrosione. Anche in condizioni di processo proibitive - come pressioni fino a 258 bar (3742 psi) o per la misura di idrocarburi altamente aggressivi come solfuro di idrogeno (H2S) - il Promass O offre la massima sicurezza nell'Oil&Gas.

Vantaggi

  • Sicurezza straordinaria – massima resistenza alla fessurazione da tensocorrosione

  • Minori punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione in economia di spazio - nessun tratto in ingresso/uscita

  • Qualità – software di riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata

  • Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione

  • Recupero automatico dei dati in caso di assistenza

Campo applicativo

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità

  • Elevata precisione con le più alte pressioni di processo, adatto ad applicazioni in/off-shore.

Proprietà del dispositivo

  • Tubo di misura in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Pressione di processo: fino a PN 250, Classe 1500

  • Diametro nominale: DN 80 ... 150 (3 ... 6")

  • Display retroilluminato a 4 righe con touch control

  • Dispositivo in versione compatta o remota

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi