Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Proline Promass 80A
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata a tubo singolo per piccole portate, con trasmettitore compatto o remoto

  • Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass 80A ©Endress+Hauser

Promass A è noto per la sua elevata precisione nella misura di piccole portate di liquidi e gas, con pressioni basse o elevate. In combinazione con il trasmettitore Promass 80, Promass 80A misura accuratamente piccole quantità di liquidi e gas per il controllo continuo del processo.

Vantaggi

  • Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante

  • Un minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione in spazi ristretti - non necessita di tratti in ingresso/uscita

  • Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard

  • Funzionamento sicuro – display con informazioni di processo facilmente leggibili

  • Piena conformità agli standard di settore – IEC/EN/NAMUR

Campo applicativo

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità

  • Misura con precisione piccole quantità di liquidi e gas per il controllo continuo del processo.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")

  • Pressione di processo: fino a 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura del fluido: fino a +200 °C (+392 °F)

  • Display retroilluminato a 2 linee con pulsanti

  • Dispositivo in versione compatta o remota

  • HART, PROFIBUS PA

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: 60A

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi