Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Proline Promass O 500
Misuratore di portata Coriolis

Il misuratore di portata robusto per alta pressione, in versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite

  • Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass O 500 ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della portata Coriolis

Promass O 500, il misuratore per alta pressione resistente alla corrosione, soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dell'industria oil and gas. Il trasmettitore remoto massimizza la flessibilità d'installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili, all'interno e all'esterno di zone Ex. Le diverse opzioni di connettività, con la possibilità di configurare fino a 4 ingressi/uscite, bus di campo, Ethernet industriale e WirelessHART consentono una perfetta integrazione nel sistema. La tecnologia Heartbeat integrata garantisce la sicurezza di processo in qualsiasi momento.

Vantaggi

  • Massima sicurezza – elevata resistenza alla tensocorrosione

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione non ingombrante: senza tratti rettilinei in entrata e in uscita

  • Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – numerosi ingressi/uscite e bus di campo con libertà di combinazione

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Tecnologia Heartbeat

Campo applicativo

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come la viscosità o densità

  • Per la massima accuratezza anche con pressioni di processo particolarmente elevate, adatto ad applicazioni onshore e offshore.

Proprietà del dispositivo

  • Tubo di misura in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Pressione di processo fino a PN 250, Classe 1500

  • Diametro nominale: DN 80 ... 150 (3 ... 6")

  • Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: Promass 83O