Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass H 100

Proline Promass H 100
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata a tubo singolo chimicamente resistente con trasmettitore ultra-compatto.

8H1B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,1 %
    Portata massica (gas, solo tantalio): ±0,5 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0 … 70 000 kg/h (0 … 2570 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Tantalio: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Zirconio: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura : Tantalio 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connessione: Tantalio; 702 (UNS R60702)

Campo applicativo

Il design a tubo singolo del Promass H chimicamente resistente è destinato per applicazioni che richiedono alta resistenza alla corrosione. In combinazione con la custodia del trasmettitore più piccolo oggi disponibile sul mercato, offre massime prestazioni in spazi ristrettissimi. Promass H 100 è la scelta ideale per integratori di sistemi, costruttori di skid e produttori di macchine.

  • Principio di misura che opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Misura ad alta precisione di liquidi e gas in applicazioni che richiedono alta resistenza alla corrosione.

Caratteristiche del dispositivo

  • Tubo di misura in tantalio, zirconio

  • Diametro nominale: da DN 8 a 50 (da 3/8 a 2")

  • Temperatura del prodotto fino a +205°C (+401°F)

  • Custodia del trasmettitore robusta, ultra-compatta

  • Classe di protezione: IP69K

  • Display locale

Vantaggi

  • Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi - parti bagnate resistenti alla corrosione

  • Minori punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Ingombro ridotto - non necessita di tratti in ingresso/uscita

  • Trasmettitore di dimensioni ridotte - piena funzionalità in spazi ridotti

  • Web server integrato - Funzionamento locale senza ulteriori software e hardware

  • Verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products