Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Proline Promass A 300
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata monotubo per piccole portate con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile

  • Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass A 300 ©Endress+Hauser
  • Il principio di misura della portata Coriolis

Promass A autodrenante misura con precisione le più piccole portate di liquidi e gas, anche in condizioni di alta pressione. Consente il controllo di processo costante in un'ampia varietà di applicazioni complesse. Grazie al trasmettitore Promass A 300 compatto, offre elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione nel sistema: accesso da un lato, display separato, migliori opzioni di connettività. La tecnologia Heartbeat garantisce conformità e sicurezza di processo in qualsiasi momento.

Vantaggi

  • Massima sicurezza di processo - tubo di misura autodrenante

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione non ingombrante – nessun tratto in ingresso/uscita

  • Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – numerosi ingressi/uscite e bus di campo con libertà di combinazione

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Tecnologia Heartbeat

Campo applicativo

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Misura con precisione le più piccole quantità di liquidi e gas, per il controllo continuo del processo.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")

  • Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)

  • Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display separato disponibile

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore