Cubemass C è il sensore ideale per la misura di piccole portate in skid, banchi prova e robotica industriale. Né l'alta pressione né le condizioni di flusso alternato ne compromettono la precisione. Con l'innovativo trasmettitore remoto Cubemass C 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità
Misura con precisione piccole quantità di liquidi e gas.
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 1 ... 6 (1/24 ... 1/4")
Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi)
Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)
Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo
Adatto per skid - sensore di peso ridotto
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Sensore compatto per piccole quantità, con una versione remota del trasmettitore con fino a 4 I/O. Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero. Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestita Custodia del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X Transmitter remote version: IP66/67, custodia tipo 4X.
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Sensore compatto per piccole quantità, con una versione remota del trasmettitore con fino a 4 I/O. Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero. Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestita Custodia del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X Transmitter remote version: IP66/67, custodia tipo 4X.
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .