Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Nanomass Gas Density

Il dispositivo per la misura continua della densità dei gas nel processo

  • MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density ©Endress+Hauser

    MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density è il primo dispositivo che permette di eseguire misure precise della densità dei gas in base alla rivoluzionaria tecnologia MEMS-Coriolis, frutto della combinazione tra la lunga esperienza Endress+Hauser e l'innovativa tecnologia con dispositivi miniaturizzati. Per la prima volta, è possibile monitorare parametri come la densità o la qualità in modo continuo e a condizioni economicamente vantaggiose. Nanomass Gas Density può essere integrato facilmente in un'infrastruttura di processo esistente.

Vantaggi

  • Elevata sicurezza di processo e qualità dei prodotti - monitoraggio di processo permanente in tempo reale

  • Maggiore efficienza del processo – misura continua e tempo di risposta rapido

  • Elevata disponibilità - non richiede manutenzione

  • Totale trasparenza dei dati – memoria dati integrata

  • Rapporto prezzo/prestazioni eccellente – misura multivariabile (temperatura, pressione, concentrazione)

  • Affidabilità – insensibile alle vibrazioni

Campo applicativo

  • Il principio di misura può essere utilizzato in una gamma di intensità compresa tra 0 e 30 kg/m³, considerando la temperatura e la pressione

  • Misure accurate di densità e concentrazione di gas non corrosivi, infiammabili o non infiammabili e miscele di gas.

Proprietà del dispositivo

  • Misura integrata di temperatura e pressione

  • Disponibilità di varie approvazioni per aree pericolose

  • Tempo di risposta più rapido

  • Display a 2 linee con pulsanti

  • Interfaccia RS232, USB e varie uscite

  • Memoria dati integrata

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio