Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DV61S

Tubo Venturi per la misura di pressione differenziale

  • Deltatop DV61S ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della portata tramite misuratore di pressione differenziale

Deltatop DV61S è parte del sistema per la misura di pressione differenziale universale con elementi primari e trasmettitori dP Deltabar S/M.
Molte versioni di tubi Venturi sono standardizzate in conformità con una serie di norme internazionali o nazionali, tutte supportate da Endress+Hauser.

Vantaggi

  • Misuratori di portata per applicazioni specifiche in base al metodo di misura della pressione differenziale, come ad esempio basse perdite di carico, alta resistenza all'abrasione, ampia gamma di diametri nominali riduzione della pressione

  • Ottimizzato per perdita di pressione minima, massima precisione ed ampio turndown

  • Campo di misura del trasmettitore di pressione differenziale Deltabar regolato al momento della consegna

  • Applicazione degli standard internazionali (ad esempio ISO 5167)

  • Design robusto, senza parti in movimento

Campo applicativo

Misura di portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri dei tubi da DN10 (3/8 ") a DN2000 (80")

  • Temperature medie da -200°C (-328°F) a 1000°C (1832°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Conforme alla Direttiva PED 97/23/CE

  • Materiali conformi alle normative NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi