Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DR61S

Restrizione ad orifizio per creare una caduta di pressione a monte di un sistema.

  • Deltatop DR61S ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della portata tramite misuratore di pressione differenziale

Deltatop DR61S è parte del sistema per la misura di pressione differenziale universale con elementi primari e trasmettitori dP Deltabar S/M. Orifizi di restrizione sono installati in tubi con l'obiettivo specifico di ridurre la pressione o di limitare il flusso. In generale, gli orifizi di restrizione sono molto simili ai diaframmi, ma non necessitano di un trasmettitore supplementare, come ad esempio un misuratore di portata.

Vantaggi

  • Misuratori di portata personalizzati o applicazioni specifiche basate sul metodo della pressione differenziale per applicazioni speciali, come ad esempio riduzione della pressione controllata o restrizione del flusso.

  • Ottimizzato per perdita di pressione minima

  • Monoforo, fori multipli o design multistep

  • Spessore della lamiera calcolato in base ad AD 2000

  • Design robusto, senza parti in movimento

Campo applicativo

Misura di portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri dei tubi da DN10 (3/8") a DN2000 (80")

  • Temperature medie da -200°C (-328°F) a 1000°C (1832°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Conforme alla Direttiva PED 97/23/CE

  • Materiali conformi alle normative NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi