Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DP62D

Tubo di Pitot con profilo di diamante e possibilità di integrare un sensore di temperatura per la pressione differenziale

  • Deltatop DP62D ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della pressione differenziale attraverso misuratori di portata

Deltatop DP62D è parte del sistema per la misura di pressione differenziale universale con elementi primari e trasmettitori dP Deltabar S/M. Si tratta di un tubo di Pitot con profilo di diamante con possibilità di integrare un sensore di temperatura per la misura della pressione differenziale

Vantaggi

  • Versione selezionabile a seconda dell'applicazione: versione compatta o versione separata modulare

  • Ottimizzato per perdita di pressione minima, elevata precisione e ottime dinamiche di misura

  • Trasmettitore di pressione differenziale Deltabar pretarato in fabbrica

  • Display configurabile per misura di portata, pressione differenziale o 0 ... 100 %

  • Adatto per misure bidirezionali

  • Design robusto, nessuna parte in movimento

Campo applicativo

Misura della portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri nominali a partire da 95 .. 2100 mm (3.8 ... 82")

  • Temperature del prodotto da -200°C (-328°F) a 1000°C (1830°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Secondo DGRL 97/23/EC

  • Materiali in accordo con le norme NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: Deltatop DPP10, Deltaset DPP50

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi