Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DO69S

Orifizio per misura della portata con il metodo della pressione differenziale

  • Deltatop DO69S ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della portata tramite misuratore di pressione differenziale

Deltatop DO69S fa parte dei misuratori di portata a pressione differenziale universali. In associazione con tubi Venturi, ugelli, piastre forate e trasmettitori di pressione differenziale Deltabar S/M. Oltre ai prodotti standard DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F, Endress+Hauser fornisce anche dispositivi primari sotto forma di orifizi in una vasta gamma di modelli speciali che non possono essere considerati prodotti standard di cui sopra.

Vantaggi

  • Misuratori di portata personalizzati o specifici per l'applicazione, in base al metodo di misura della pressione differenziale.

  • Ottimizzato per perdita di pressione minima, elevata precisione e ottime dinamiche di misura

  • Campo di misura del trasmettitore di pressione differenziale Deltabar regolabile su richiesta

  • Metodo di misura standardizzato a livello globale, secondo ISO 5167

  • Design robusto, nessuna parte in movimento

Campo applicativo

Misura della portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri nominali a partire da DN10 (3/8") fino a DN50 (2")

  • Temperature del prodotto da -200°C (-328°F) a 1000°C (1830°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Secondo DGRL 97/23/EC

  • Materiali in accordo con le norme NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi