Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DO61W

Flangia tarata per misura della portata con il metodo della pressione differenziale

  • Deltatop DO61W ©Endress+Hauser
  • Deltatop DO61W ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della portata tramite misuratore di pressione differenziale

Deltatop DO61W è parte del sistema per la misura di pressione differenziale universale con elementi primari.
Si tratta di una flangia di misura con diaframma intercambiabile in un design compatto o remoto e accessori inclusi.

Vantaggi

  • Versione selezionabile a seconda dell'applicazione: versione compatta o versione separata modulare

  • Ottimizzato per perdita di pressione minima

  • Campo di misura del trasmettitore di pressione differenziale Deltabar regolabile su richiesta

  • Metodo di misura standardizzato a livello globale, secondo ISO 5167

  • Orifizio simmetrico opzionale per misure bidirezionali

  • Design robusto, nessuna parte in movimento

Campo applicativo

Misura della portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri nominali a partire da DN25 (1") a DN600 (24")

  • Temperature del prodotto da -200°C (-328 °F) a 1000°C (1830°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Secondo DGRL 97/23/EC

  • Materiali in accordo con le norme NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: Deltatop DPO12A, Deltatop DPO12E, Deltaset DPO52A, Deltaset DPO52E

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi