Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
-1500 … +1500 mV
-
Temperatura di processo
max. 110 °C (230 °F)
-
Pressione di processo
max. 13 bar (189 psi)
Campo applicativo
Orbipore CPS92D è lo specialista digitale per fluidi fibrosi o con un elevato contenuto di solidi sospesi come dispersioni, reazioni di precipitazioni o emulsioni. Il diaframma a giunzione previene l'ostruzione e garantisce la misura più affidabile possibile in condizioni di processo estreme. Orbipore CPS92D non è l'ultima generazione di Memosens. Per avere informazioni sul nuovo sensore Memosens CPS92E con funzionalità estese, cliccate qui.
Processi chimici
Cartiere
Fluidi contaminati e solidi sospesi
- Dispersioni
- Precipitazioni
- Emulsioni
Con approvazioni ATEX, FM e CSA per l'utilizzo in aree pericolose.
Vantaggi
Diaframma a giunzione per l'applicazione in fluidi molto sporchi
Manutenzione ridotta e lunga durata grazie al riempimento di gel stabilizzato
Non subisce l'influenza delle fluttuazioni di pressione e di temperatura
Massima sicurezza di processo grazie alla trasmissione induttiva e senza contatto del segnale
Consente la manutenzione predittiva grazie all'archiviazione di dati specifici del sensore e del processo
Ridotti costi operativi con fermi di processo ridotti al minimo ed estesa vita operativa del sensore
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Orbipore CPS92/CPS92D
Elettrodi di redox, analogici o digitali a tecnologia Memosens
Con diaframma a giunzione aperta per fluidi particolarmente sporchiEN IT 31/12/201501/03/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/03/2009
Dimensione del file:
810.2 KB
Nome del file:
TI435CIT_0309.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 11/11/201631/12/201101/04/2009Lingua:
Inglese
Versione:
11/11/2016
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Lingua:
Inglese
Versione:
22/02/2016
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
435.2 KB
Nome del file:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN IT 01/03/202218/02/202108/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
508.1 KB
Nome del file:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Lingua:
Spagnolo
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Lingua:
Italiano
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Lingua:
French
Versione:
01/07/2016
Dimensione del file:
673.1 KB
Nome del file:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-