Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Portacella a deflusso per ossigeno Flowfit COA250

Portacella a deflusso per ossigeno
Flowfit COA250

Portacella a deflusso per acqua, acque reflue e utility

COA250
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
Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    max. 50 °C
    (max. 122 °F)

  • Pressione di processo

    max. 6 bar
    (max. 87 psi)

Campo applicativo

Flowfit COA250 è un portacella a deflusso per il montaggio a parete o installazione direttamente in linea. Il suo design accelera la risposta del sensore e consente una facile accessibilità al sensore per la taratura in aria. Insensibile all'intasamento, dotato di ventilazione automatica per garantire valori di misura affidabili in ogni momento. Grazie alla testa spruzzatrice per la pulizia della membrana durante il funzionamento, sono garantiti lunghi intervalli di manutenzione.

Flowfit COA250 è un portacella a deflusso per sensori di ossigeno con diametro di 40 mm:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
- Monitoraggio degli effluenti
• Acqua potabile e acque di processo:
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
- Il monitoraggio della qualità dell'acqua di fiumi, laghi e mari
• Utility di tutti i settori industriali:
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
- Monitoraggio delle acque di raffreddamento

Vantaggi

  • Opzioni di montaggio flessibili: adatto per il montaggio a parete o per l'installazione del tubo senza supporto.

  • Valori di misura rapidi: le ridotte dimensioni del portacella riducono i tempi di risposta del sensore.

  • Manutenzione facile e sicura: pulizia automatica del sensore senza interruzione del processo.

  • Sensore con accessibilità ottimizzata: facile rimozione del sensore per la taratura in aria.

  • Rapida disponibilità: disaerazione automatica grazie al design ingresso dal basso/uscita dall'alto.

  • Design robusto: Adatto per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi).

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile