Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Armatura retrattile per misure di ossigeno
Cleanfit COA451

Armatura retrattile per misure di ossigeno
Cleanfit COA451

Armatura retrattile per l'acqua, acque reflue e utility

COA451
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    max. 80 °C (176 °F)

  • Pressione di processo

    Per il funzionamento manuale dell'armatura: max. 2 bar (29 psi)
    Pressione del fluido: max. 10 bar (145 psi)

Campo applicativo

Cleanfit COA451 è un'armatura retrattile per tutte le misure di ossigeno disciolto. E' dotato di un bullone di arresto, guarnizioni O-ring e una valvola a sfera, che consentono il completo isolamento fra processo e vano sensori. Ciò consente di accedere al sensore senza interrompere il processo, senza svuotare il tubo o il serbatoio. Cleanfit COA451 consente installazione e rimozione semplici e sicure e manutenzione in condizioni di processo.

Cleanfit COA451 è un armatura retrattile per sensori di ossigeno con un diametro di 40mm:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- Controllo di O2 in bacini di aerazione
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
• Water works:
- Monitoraggio dello stato dell'acqua potabile
- Il monitoraggio della qualità dell'acqua di fiumi, laghi e mari
• Utility di tutti i settori industriali:
- Controllo di O2 nel trattamento biologico
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
• Allevamento ittico:
- Controllo di O2 per condizioni di crescita ottimali

Vantaggi

  • Un solo portacella per tutte le applicazioni: riduzione delle scorte di parti di ricambio in magazzino, accelera la gestione del progetto e semplifica la gestione del ciclo di vita dello strumento.

  • Manutenzione facile e sicura: pulizia del sensore senza interruzioni di processo.

  • Robusto design: Pressione di processo fino a 10 bar (145 psi), funzionamento manuale fino a 2 bar (29 psi).

  • Funzionamento conveniente e risparmio di tempo: il collegamento di tenuta permette la pulizia senza togliere il sensore dal processo.

Predecessore

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile