Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
-1500 … +1500 mV
-
Temperatura di processo
-15 … 140 °C
-
Pressione di processo
max. 16 bar
Campo applicativo
Ceragel CPS72D è lo specialista digitale di redox in applicazioni sterili e igieniche. Il gel resiste agli avvelenamenti e garantisce misure stabili, anche con fluidi in movimento o bassa conducibilità. Il sensore misura in modo affidabile ad alte temperature ed è atossico, garantendo un'elevata sicurezza. Ceragel CPS72D non è l'ultima generazione di Memosens. Per avere informazioni sul nuovo sensore Memosens CPS72E con funzionalità estese, cliccate qui.
Monitoraggio dei processi con:
- Valori di pH che cambiano rapidamente
- Alta percentuale di inquinanti sugli elettrodi come H2SApplicazioni igieniche e sterili:
- Fermentatori
- Biotecnologie
- Industria farmaceutica
- Industria chimica
Con certificazione ATEX, FM, e approvazioni CSA per l'utilizzo in aree pericolose.
Vantaggi
Sensore resistente ad acidi e basi forti, a carichi organici elevati
Adatto alla pulizia CIP/SIP, autoclavabile con la massima accuratezza
Assenza di materiali di origine animale e acrilamide
Massima sicurezza di processo attraverso la trasmissione induttiva del segnale senza contatto
Semplice gestione grazie alla memorizzazione dei dati specifici del sensore
-
Riduzione dei costi operativi grazie alla riduzione al minimo dei tempi di inattività del processo e all'estensione della durata del sensore
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information Ceragel CPS72 and CPS72D
ORP electrodes, analog anddigital with Memosens
technology
For process technology, hygienic and sterile applications
with poison-resistant reference with ion trapEN IT 28/07/201401/05/200501/07/2003Lingua:
Inglese
Versione:
28/07/2014
Dimensione del file:
407.6 KB
Nome del file:
TI00374CEN_1313.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 11/11/201631/12/201101/04/2009Lingua:
Inglese
Versione:
11/11/2016
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Lingua:
Inglese
Versione:
22/02/2016
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN IT 01/03/202218/02/202108/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
508.1 KB
Nome del file:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
435.2 KB
Nome del file:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN IT 01/04/200701/09/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2007
Dimensione del file:
361.7 KB
Nome del file:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN IT 01/03/2007Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2007
Dimensione del file:
284.4 KB
Nome del file:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Lingua:
Spagnolo
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-