Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Protezione delle pompe ... e delle persone

La strumentazione giusta aiuta a migliorare l'affidabilità delle pompa e ridurre i rischi

Un impianto petrolchimico può ospitare migliaia di pompe e sistemi di pompaggio associati. Si tratta di sistemi vitali per l'impianto che consumano una grande quantità di energia, decisamente sono costosi da riparare o sostituire. In applicazioni più piccole le pompe consentono di movimentare i fluidi di processo in modo sicuro e affidabile. L'aggiunta di sensori in un sistema di pompaggio può contribuire a migliorare l'efficienza e la diagnosi precoce dei problemi prima che diventino troppo gravi - talvolta consentono di salvare vite umane

Solitamente i sistemi di pompaggio non prevedono strumentazione e anche quando questa è presente non è in grado di fornire informazioni utili. Sono progettati per rispondere semplicemente a comandi on-off o per eseguire input provenienti dai sistemi di controllo di processo. In realtà chi gestisce i processi vorrebbe utilizzare i valori di soglia per regolare i flussi di processo. Come è possibile ottenere le informazioni giuste per aumentare l'affidabilità e la sicurezza delle pompe?

Monitoraggio delle prestazioni dei sensori fondamentale per l'affidabilità

Negli impianti è necessario reagire velocemente ai cambiamenti di processo e ad eventuali danni alle apparecchiature. Ma come è possibile stimare l'impatto di queste valutazioni sulle prestazioni della pompa? Non rimarranno invariate nel tempo e senza avere i mezzi giusti per monitorare l'usura della pompa questo processo potrebbe addirittura essere accelerato. I nostri esperti vi aiutano a scegliere la strumentazione più adatta al vostro sistema di pompaggio, in modo da ottenere informazioni idonee al corretto funzionamento dell'impianto. La strumentazione contribuisce a migliorare l'affidabilità e ridurre i costi.

L'affidabilità è fondamentale per la sicurezza

L'ossido di etilene è un liquido pericoloso che richiede strumentazione in grado di rilevare le condizioni dell'impianto, eventuali rischi per il processo e per il personale. Ad esempio, il surriscaldamento di ossido di etilene in una pompa può portare a decomposizione violenta. I sistemi di sicurezza con sensori ridondanti e azionatori d'arresto rispondono efficacemente a tali scenari. I nostri sensori SIL IEC 61508 sono progettati per soddisfare loop di sicurezza secondo standard di sicurezza funzionale. Aiutano a scoprire i problemi prima che diventino seri.

Sicurezza per scelta - non a caso

Con Endress+Hauser come partner vi affidate a persone competenti che vi aiuteranno a migliorare le vostre prestazioni di pompaggio e monitoraggio della sicurezza, al fine di proteggere impianto e personale. Non lasciate la sicurezza al caso, scegliete:

  • una famiglia completa di strumentazione per il monitoraggio delle pompe compatibile con sistemi di sicurezza e di distribuzione delle informazioni

  • i componenti di sicurezza più affidabili

  • servizi forniti a livello globale da tecnici specializzati

Per saperne di più sulla protezione delle pompe

Siete curiosi di conoscere maggiori dettagli sulla protezione delle pompe?

Leggete l'articolo "Protezione delle pompe", pubblicato sulla rivista canadese PEM: Ingegneria, Impianti e Manutenzione.

  • Interruttore di livello installato sul fondo del serbatoio ©Endress+Hauser

    Interruttori di livello possono essere installati in prossimità del fondo di un serbatoio per evitare che le pompe raggiungano condizioni di NPSH in grado di provocare cavitazione.

  • Interruttore con controllo di tubo vuoto (EPD) ©Endress+Hauser

    Un interruttore con controllo di tubo vuoto (EPD) protegge questa pompa dal funzionamento a secco

  • Diagnostica direttamente da trasmettitore integrato in un bus di campo EtherNet/IP ©Endress+Hauser

    Utilizzando un computer portatile o una stazione di rete, è possibile accedere ai dati diagnostici dei trasmettitori di portata, livello, pressione e di temperatura integrati in un bus di campo EtherNet / IP.