Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Evitare problemi meccanici

Aumentare l'affidabilità fino a 10 volte con sensori elettronici per la pressione differenziale (dp)

La misura della pressione differenziale (dp) è ampiamente usata per misurare il livello in autoclave e sotto vuoto. Tuttavia, la misura dp tradizionale, utilizzando linee d'impulso e capillari, comporta svantaggi in termini di precisione, a causa delle variazioni di temperatura.

Vantaggi

  • Affidabilità: Nuovo sistema di pressione differenziale elettronico che elimina i problemi meccanici tradizionali guadagnando maggiore precisione di misura, disponibilità e affidabilità di processo.

  • Sicurezza: Rischi per la sicurezza sono ridotti al minimo grazie al nuovo design.

  • Economico: Bassi costi di gestione grazie a ridotti tempi di installazione, manutenzione, inattività del processo

Misure di pressione senza linee d'impulso e capillari

Endress+Hauser lancia il nuovo misuratore Deltabar FMD72 per la misura della pressione differenziale.
Deltabar FMD72 utilizza due sensori di pressione collegati ad un singolo trasmettitore - eliminando così la necessità di linee d'impulso o capillari.

Porre fine a errori di misura

I sistemi tradizionali con linee d'impulso e capillari sono ben noti per la loro tendenza alla formazione di ghiaccio, intasamento, perdite di carico, derive dovute a funzionamento a secco/umido, sensibilità alla temperatura. Con il nuovo Deltabar FMD72, si dispone di una soluzione affidabile, sicura ed economica a questi problemi.

Si può fare affidamento sulla precisione del Deltabar FMD72

Escursioni della temperatura ambiente causano variazione di misura nei sistemi tradizionali. Fino al 95% di questa deriva può essere eliminata con questa nuova tecnologia. Si ottiene una risposta più rapida da questo sistema - fino a 10 volte più veloce.

Il sistema Deltabar FMD72 è conveniente anche grazie alla riduzione del tempo necessario per l'installazione e la manutenzione. Offre inoltre un concetto semplificato di ricambi dove i singoli componenti del sistema possono essere sostituiti facilmente.

Caratteristiche del prodotto

  • I sensori sono collegati al trasmettitore tramite cavo standard. Il trasmettitore può essere situato lontano dai sensori in aree sicure e di facile accesso per il personale

  • Mediante il segnale 4-20mA HART, sono disponibili le uscite: pressione differenziale, pressione di mandata e temperatura

  • I sensori garantiscono una precisione di 0,075% in un campo di misura da -1 a 10 bar e lavorano con temperature di processo da -40 a 125°C

  • Il sistema è dotato di diagnostica per l'indicazione dello stato di funzionamento tramite HART.
    Il Deltabar FMD72 è stato progettato in conformità alle norme ANSI/ISA 12.27.01

  • Deltabar FMD 72 ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD 72, custodia in alluminio ©Endress+Hauser