Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Le prestazioni indiscutibili del Liquiphant nell'Oil&Gas

Un dispositivo robusto, resistente ad alte temperature e pressioni elevate.

Testato in più di 3 milioni di applicazioni in tutto il mondo, Liquiphant è l'interruttore di livello per liquidi leader di mercato - e per una buona ragione! Ora le sue possibilità di applicazione si sono aperte ulteriormente con l'introduzione della custodia in acciaio inox appositamente studiata per le esigenze dell'Oil&Gas.

Custodia in acciaio inox per un dispositivo più robusto

La custodia in acciaio affronta la necessità di robustezza, offrendo anche certificazione a prova di esplosione. Liquiphant è il sostituto ideale di interruttori a galleggiante, che richiedono notevole manutenzione e sono spesso soggetti a malfunzionamenti non rilevabili da diagnostica. Liquiphant offre vantaggi reali in termini di automonitoraggio continuo delle funzionalità permettendo di raggiungere i migliori standard in termini di sicurezza funzionale SIL2 e SIL3, con un singolo dispositivo. Le connessioni al processo del Liquiphant sono ora disponibili in una lega al nichel-cromo ad alta resistenza (AlloyC22)e.

Resistente alle condizioni estreme dell'Oil&Gas

Resistendo ad alte temperature (fino a 280°C/536°F) e pressioni elevate (fino a 100 bar), il nostro interruttore di livello è stato realizzato per applicazioni nell'Oil&Gas! E, con il suo sistema piezoelettrico brevettato, Liquiphant offre una migliore immunità alle vibrazioni d’impianto. Può essere montato in qualsiasi posizione, le sue piccole connessioni di processo lo rendono ideale per applicazioni in spazi limitati, come nell'off-shore.

Meglio ancora, Liquiphant è esente da manutenzione e il funzionamento non è influenzato dal flusso del liquido, dalla turbolenza, da bolle d'aria o da accumuli. E' la scelta perfetta per il controllo del livello minimo e massimo. Il suo grado di sicurezza funzionale fa sì che Liquiphant possa essere testato in remoto senza essere rimosso dal processo, migliorando le procedure di sicurezza e il risparmio di tempo!

Esente da manutenzione