Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Kalibrierservices – vor Ort zuverlässig

Kostengünstige Kalibrierung richtig einsetzen.

Eine regelmäßige Kalibrierung der Messgeräte ist von wesentlicher Bedeutung, um die Einhaltung vorgegebener Werte in qualitätskritischen Prozessen zu gewährleisten. Endress+Hauser leistet rückführbare und kostengünstige Services, zusammen mit klaren und präzisen Kalibrierscheinen. Entlang des gesamten Prozesses von der Vor-Ort Prüfung bis hin zur vollständig akkreditierten Laborkalibrierung unterstützt Endress+Hauser seine Kunden bei der Qualitätssicherung.

Kalibrieren gemäß ISO 17025

Mit Kalibrierservices von Endress+Hauser profitieren Anlagenbetreiber von der vollständigen Konformität und Audit-Bereitschaft mit umfassender und rückführbarer Kalibrierung entsprechend ISO 17025. Endress+Hauser sichert genaue und konsistente Ergebnisse für die Geräte über deren gesamten Lebenszyklus durch Nutzung der eigenen Kompetenz im Bereich der Messtechnik. So laufen Prozesse zuverlässig unter Einhaltung der Gerätespezifikationen.

Alle Nachweise auf einen Blick

Neben herkömmlichen Kalibrierverfahren liefern vor-Ort-Kalibrierservices präzise und kostengünstige Kalibrierungen ohne Geräteausbau. Bei beiden – selbstverständlich rückführbaren – Verfahren der Kalibrierung erhalten die Kunden einen umfassenden Kalibrierschein mit Konformitätserklärung. Außerdem ist der Zugang zu allen eigenen Kalibrierergebnissen zentralisiert möglich. Alle Dokumente sind so schnell erreichbar und neben den Produkten sind auch die Prozesse gesichert.

  • Kalibrierservices – vor Ort zuverlässig ©Endress+Hauser

    Vor-Ort-Kalibrierung ohne Geräteausbau: Anlagenstillstände vermeiden und gleichzeitig sicher und rückführbar kalibrieren.