Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Due milioni di misuratori di portata elettromagnetici venduti

I misuratori di portata elettromagnetici sono stati un continuo successo per Endress+Hauser

In quasi quarant'anni Endress+Hauser è diventata il leader di mercato mondiale nel campo della tecnologia di misura della portata elettromagnetica. Dal 1977 Endress+Hauser ha prodotto oltre due milioni di misuratori di portata elettromagnetici, più di qualsiasi altra azienda. “Questo numero magico è il risultato di una tecnologia di misura di alta qualità e soprattutto della soddisfazione dei clienti di tutti i rami dell'industria”, commenta Bernd-Josef Schäfer, amministratore delegato di Endress+Hauser Flowtec AG.

Endress+Hauser ha avviato la produzione di misuratori di portata con soli tre dipendenti, che lavoravano nei locali di un ex caserma militare. La produzione veniva effettuata su richiesta. “Oggi invece”, spiega Bernd-Josef Schäfer, “l'attività produttiva è organizzata su sei sedi dislocate in tutto il mondo - in Svizzera, Francia, Stati Uniti, Cina, India e Brasile – e può contare su una rete logistica all'avanguardia. È questa infrastruttura che ci ha permesso di produrre due milioni di misuratori di portata elettromagnetici fino a oggi, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti.”

L'innovazione costante garantisce la soddisfazione della clientela

Il successo dell'azienda è dovuto a vari fattori. Grazie al suo spirito di inventiva, in particolare, Endress+Hauser ha continuato a offrire ai propri clienti innovazioni intelligenti, come soluzioni di misura di precisione per fluidi difficili (Autozero, 1981), controllo a microprocessore (Variomag, 1984), la tecnologia a 2 fili (Eximag, 1987) o la matrice di programmazione (Tecmag, 1990), riuscendo sempre a stare un passo avanti alla concorrenza.

Nel 1993 tutte queste versioni di dispositivi sono confluite in un'unica famiglia, denominata “Proline”. Da allora, Proline si è evoluta continuamente con l'obiettivo di soddisfare le principali esigenze di un'ampia gamma di settori. Accanto a questa famiglia, Endress+Hauser produce anche misuratori di portata per applicazioni molto specifiche, ad esempio per il riempimento di bottiglie con cadenza di un secondo.

“Proline” pensa al futuro

Alla seconda generazione di Proline, lanciata sul mercato nel 2000, hanno fatto seguito una terza generazione e quella attuale (2012), che comprende svariate caratteristiche e funzionalità esclusive. I responsabili d'impianto, oltre a visualizzare i dati di misura e diagnostica tramite display, web server WLAN o bus di campo, possono anche monitorare tutto il processo in maniera completa e, se necessario, testare un misuratore di portata mentre è in funzione.

Pronti per il terzo milione

Bernd-Josef Schäfer è ottimista per il futuro di Endress+Hauser: “Le innovazioni come questa ci permettono di avere un portfolio prodotti perfettamente in linea con le esigenze di tutti i settori industriali. Pensiamo già con fiducia a quando produrremo il tremilionesimo misuratore di portata.”

  • Serie 76, il primo misuratore di portata elettromagnetico Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Serie 76: il primo misuratore di portata elettromagnetico Endress+Hauser

  • Autozero 2000 (1981), Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Autozero 2000: lanciato nel 1981 per fluidi difficili

  • Variomag (1984) ©Endress+Hauser

    Variomag (1984): il primo misuratore di portata elettromagnetico con controllo a microprocessore

  • Prima generazione di Proline Promag ©Endress+Hauser

    1993: introduzione della famiglia di prodotti Proline Promag

  • Proline Promag H 100 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 100: misuratore elettromagnetico per le portate più basse, con trasmettitore ultra-compatto per l'industria alimentare e farmaceutica

  • Proline Promag W 400 ©Endress+Hauser

    Proline Promag W 400: misuratore di portata elettromagnetico progettato per il settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue

  • Proline Promag P 200 ©Endress+Hauser

    Proline Promag P 200: misuratore di portata elettromagnetico per temperature del fluido massime con vera tecnologia loop-powered, specifico per applicazioni chimiche e di processo