Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Applicator per il calcolo del pozzetto

Strumento di calcolo online e offline per la massima sicurezza in applicazioni gravose

Il nuovo strumento per il dimensionamento dei pozzetti termometrici permette di calcolare la resistenza dei termometri in determinate condizioni di processo, e fornisce informazioni riguardanti l'usabilità di un pozzetto e le garanzie su tempi di risposta rapidi.

Vantaggi

  • Elevata disponibilità dell'impianto attraverso un'ottimale progettazione dei dispositivi di misura

  • Massima sicurezza per il funzionamento dell'impianto

  • Messa in servizio più sicura grazie a test di resistenza certificati

  • Revisione rapida della resistenza del tubo di protezione

  • Calcoli secondo i più comuni standard internazionali DIN43772 e ASME PTC 19.3 TW2010

Facile dimensionamento del pozzetto

Oltre ad una banca dati relativa a diversi materiali per i pozzetti, che contiene 35 nuovi materiali, il database relativo ai fluidi di processo è una caratteristica importante per il Thermowell Sizing Tool. Inoltre, lo strumento di dimensionamento rende disponibili le conversioni fra unità di misura così come il calcolo delle velocità nelle tubazioni. Caratteristiche geometriche del pozzetto e parametri risultanti sono spiegati da brevi testi, in parte anche illustrati.

Massima sicurezza per le applicazioni più gravose

Consigliato per applicazioni gravose in particolare nell'Oil&Gas e nell'industria chimica, con portate e pressioni di processo elevate e critiche dal punto di vista della sicurezza.