Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sistema di rilevamento delle perdite per circuiti di raffreddamento critici

Funzionamento sicuro, garantito da strumentazione SIL estremamente precisa

Se l'acqua entra in una lancia termica a causa di una perdita nel sistema di raffreddamento, le conseguenze possono essere catastrofiche. Perché correre il rischio, quando è semplice evitarlo. Il sistema di rilevamento delle perdite di Endress+Hauser, progettato secondo IEC 61511 e EN ISO 13849-1, rileva i minimi segni di perdita, in modo da intervenire sulle situazioni prima che diventino critiche.

Vantaggi

  • Un'elevata precisione e un sistema di sicurezza multi-livello forniscono informazioni immediate sulla tenuta del circuito di raffreddamento

  • Una guida assicura una veloce, facile e corretta messa in servizio

  • Massimi standard di sicurezza garantiti da un sistema indipendente di sicurezza

  • Soluzione completa, certificata da esperti indipendenti che operano a livello globale

Sicurezza per scelta, non per caso

©Endress+Hauser

Piccole perdite di acqua in tubi di raffreddamento del sistema sono un pericolo per la sicurezza. A seconda dell'applicazione, possono comportare tempi morti nella produzione, danni all'impianto o, nel caso peggiore, incidenti al personale. In un tale scenario, rilevare perdite non è solo una parte essenziale del sistema di controllo del processo, ma soprattutto deve essere parte integrante della politica di sicurezza.

Con questo in mente, il nostro sistema di rilevamento delle perdite è stato progettato in conformità con IEC 61511 e EN ISO 13849-1.

Rilevamento delle perdite

La portata e la temperatura, in ingresso e in uscita del circuito di raffreddamento, vengono rilevate da misuratori di portata altamente accurati e sensori di temperatura con tempi di risposta rapidi. La variazione della temperatura viene compensata utilizzando elaborazione matematica. Questo consente il confronto molto accurato e stabile della portata in ingresso e in uscita, e quindi la rilevazione di perdite estremamente piccole.

Semplice messa in esercizio

Ogni circuito di raffreddamento è differente, tuttavia il sistema è stato progettato per rendere la messa in esercizio il più semplice e rapida possibile:

©Endress+Hauser
  • Segnali di setup I/O integrati e strumenti per la regolazione del campo di misura semplificano la messa in funzione

  • Una guida utente step-by-step accelera la messa in marcia

  • Quando necessario, la media dei segnali (smoothing), il filtraggio dei picchi e il time shifting ottimale, possono adattare il sistema a condizioni di processo specifiche

Quando il sistema è stabile, è in grado di rilevare le più piccole differenze della portata in ingresso e in uscita (> 0,1%).

Gestione degli allarmi

©Endress+Hauser

Il sistema offre tre diversi livelli di allarme:

  • Avviso di lieve deviazione della portata - non crea allarme di sicurezza

  • Allarme di lieve deviazione della portata - allarme di sicurezza

  • Allarme di notevole deviazione della portata - allarme di sicurezza

Il limite e il tempo di ritardo degli allarmi possono essere impostati singolarmente per ogni livello di allarme. Per sopprimere gli allarmi durante l'avviamento dell'impianto, oppure la regolazione dei parametri o per altre operazioni, ogni circuito di raffreddamento può essere individualmente escluso per un tempo specifico.

  • Sistema di rilevamento delle perdite per circuiti di raffreddamento critici ©Endress+Hauser

    Sistema di rilevamento delle perdite ad alta precisione per circuiti di raffreddamento critici, progettato in conformità con IEC 61511 e EN ISO 13849-1

Storie di successi

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi