Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Il monitoraggio delle acque salva la vita

Un controllo di processo affidabile è essenziale per ottenere l'"impronta digitale" dell'acqua.

L'acqua viene considerata un bene di valore in molti paesi. Pertanto, la tolleranza verso gli sprechi è in continua diminuzione e la necessità di controllarne la qualità è in aumento. Questo richiede un migliore e più affidabile controllo della nostra acqua potabile.

Vantaggi

  • Messa in servizio rapida

  • Soluzione Plug-and-Play per un facile adattamento a sistemi esistenti

  • Velocità di reazione ai cambiamenti grazie alle ridotte dimensioni del circuito idraulico, la quantità di acqua necessaria per il monitoraggio è ridotta al minimo (1l/min)

  • Migliore stabilità del segnale disponibile (bassa deriva nel lungo periodo)

  • Risparmio sui costi grazie alla bassa manutenzione

La consapevolezza di una qualità elevata

In "punti critici di controllo" (CCP), l'acqua viene controllata per garantire la massima qualità ai cittadini. I CCP si trovano solitamente nei punti più rilevanti dell'impianto, in uscita e in posizioni strategiche nella rete di distribuzione, e vengono utilizzati per rilevare situazioni di pericolo nella produzione e distribuzione dell'acqua e per adottare contromisure, se necessario. Per esempio, l'acqua di alta qualità tipicamente mostra bassa torbidità e quindi meno rischio di malattie causate da contaminazione microbica.

Monitoraggio affidabile dell'acqua potabile tramite pannelli analitici

Durante il monitoraggio dell'acqua potabile, affidabilità e misura delle prestazioni sono essenziali. I pannelli analitici di Endress+Hauser vengono installati esattamente con queste finalità. Possono monitorare tutti i parametri analitici in base alle esigenze, per esempio torbidità, cloro libero, pH e conducibilità.

Approfittate dei vantaggi della tecnologia Memosens

La tecnologia intelligente Memosens garantisce tracciabilità, documentazione di qualità, nonché la disponibilità dell'impianto. Il trasmettitore multicanale e multiparametrico Liquiline CM44x gestisce tutti i sensori in modo semplice e sicuro grazie al concetto di funzionamento uniforme di tutti i sensori Memosens.

Sensors for safe drinking water

I pannelli analitici per acqua potabile in genere contengono sensori in esecuzione igienica, nel dettaglio:

  • Cloro libero: CCS142D

  • pH: Memosens CPS31D

  • Torbidità: Turbimax CUS52D

  • Conducibilità: Condumax CLS21D

  • Nitrati / SAK: Viomax CAS51D

  • Ossigeno disciolto: COS21D

E' veramente importante garantire la sicurezza dell'impianto attraverso il monitoraggio della qualità dei punti critici di controllo. I pannelli analitici Endress+Hauser sono studiati e realizzati con questo preciso obiettivo.

  • Monitoraggio delle acque tramite pannelli analitici. ©Endress+Hauser
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
Argomenti correlati

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi