Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sperimentate il futuro.
Qui e ora!

Il primo radar millimetrico al mondo che misura il livello di liquidi utilizzando una frequenza di trasmissione di 80 GHz.

Il nuovo Micropilot NMR81 per applicazioni fiscali ad alta precisione è certificato da autorità indipendenti per una precisione fino a ± 0,5 mm. La tecnologia a 80 GHz offre diversi vantaggi:

Sempre concentrati

Micropilot NMR81 utilizza una frequenza di trasmissione di 80 GHz, che produce un fascio fortemente focalizzato di 3° o 4°, a seconda dell'antenna selezionata. Al contrario, un radar a 26 GHz con un'antenna delle stesse dimensioni ha un angolo di emissione di 10°. Questo strumento misura anche in serbatoi alti e stretti, vicino alla parete del serbatoio è altamente affidabile perché il fascio di emissione evita oggetti come tubi o membrane solitamente comuni sulle pareti del serbatoio.

Campi di misura superiori

Grazie al raggio di emissione focalizzato, è più facile misurare fino al fondo del serbatoio utilizzando la tecnologia 80 GHz in quanto il raggio non colpisce le pareti interne convergenti. In generale, garantisce misure di livello accurate su campi di misura superiori rispetto ad altre tecnologie - pur mantenendo la stessa precisione. Il nostro tank gauging Micropilot NMR81, raggiunge la massima precisione di ± 0,5 millimetri (1/32 pollici) su campi di misura fino a 30 m (98 ft).

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser