Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Die neue Proline 200

Mit Endress+Hauser Durchfluss noch besser bestimmen

Der Promass F 200 misst Durchflussmengen nach Coriolis-Prinzip in Zweileiter-Technik jetzt auch bis zur Nennweite DN 80; der Prowirl 200 bietet neu Erkennung und Messung von Nassdampf.

Mehr Sicherheit in Dampfkreisläufen

Nassdampf messen und Dampfmasse kompensieren – so lautet die neue und wichtige Funktion des Prowirl 200. Der bereits seit Jahren erfolgreiche Vortex-Sensor bestimmt Durchflussmengen in Flüssigkeiten, Gasen und Dampf. Seine besondere Stärke kann er z. B. in Dampfkreisläufen ausspielen, indem er nicht nur bei Nassdampf einen Alarm auslöst, sondern auch noch die auftretende Kondensatmenge misst und die Dampfmasse entsprechend kompensiert. Die Nassdampferkennung des besonders robusten Sensors gibt Anlagenbetreibern mehr Sicherheit und verhindert effektiv Dampfschläge.

Coriolis-Messung für nahezu alle chemischen Prozesse

Massedurchflussmessung nach Coriolis-Prinzip in Zweileiter-Technik ist jetzt mit dem Promass F 200 bis zur Nennweite DN 80 möglich. Damit deckt Endress+Hauser nahezu alle Bedarfe und erforderlichen Größen von Zweileiter-Geräten für die chemische Industrie ab. Mit dem konsequent umgesetzten Zweileiter-Gerätekonzept nutzen Anwender deutliche Vorteile in der Anlagenplanung und Bau: die Kosten sinken, während die Sicherheit im Anlagenbetrieb steigt. Die Zweileiter-Geräte der Proline 200 sind in SIL2/3- und Ex-Bereichen zugelassen.

Geräteprüfung ohne Geräteausbau

Eine weitere neue Funktion beider Geräte: Heartbeat Technology – die im Gerät integrierte Prüfung ohne Ausbau. Heartbeat Technology bietet Diagnosefunktionalität durch kontinuierliche Selbstüberwachung, in-situ-Verifikation von Durchflussmessgeräten in der Anwendung sowie die Ausgabe zusätzlicher Messgrößen an ein externes Condition Monitoring System. Die neue Technologie ist in den Geräten der neuen Proline Durchflussmessgerätelinie integriert und über alle Bedien- und Systemintegrations-Schnittstellen verfügbar.

Hier können Sie die vollständige Mitteilung mit druckfähigem Bild und Text herunterladen >>>

  • Promass F 200 ©Endress+Hauser

    Durchflussmessung nach dem Coriolis-Messprinzip: mit Promass F 200 jetzt auch bis Nennweite DN 80.

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi