Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Software-Assistent erleichtert die Inbetriebnahme

Endress+Hauser unterstützt die Inbetriebnahme für Feldgeräte in der Füllstandmesstechnik mit einem Software-Assistenten

Mit dem neuen Software-Assistenten nehmen Anlagenbetreiber Füllstandmessgeräte wie den Levelflex FMP5x und Micropilot FMR5x auf komfortable Weise in Betrieb. Dies gilt für einfache, wie auch für anspruchsvollere Anwendungen. Alle relevanten Schritte sind in einer geführten Abfolge enthalten.

Der Software-Assistent für die Inbetriebnahme stellt den Anwendern klare Fragen, statt nur Parameter-Listen abzufragen. Diese sind beim Assistenten im Hintergrund bereits voreingestellt und sinnvoll in Kapiteln gruppiert. So erfolgt die Navigation durch die Inbetriebnahme sequenziell. Die dargestellten Inhalte passen sich interaktiv an die Erfordernisse des Anwenders an. Anwendungsbezogene Zeichnungen und Hinweisboxen erleichtern das Verständnis während der Inbetriebnahme.

Die jeweiligen Auswahlmöglichkeiten passen sich an den angeschlossenen Sondentyp (z.B. für Schüttgüter oder Flüssigkeiten) und dessen spezifische Features automatisch an. Neu eingeführte Hilfstexte und Abbildungen erleichtern das Verständnis und bilden ein dynamisches Seitenlayout; sie passen sich ebenfalls der ausgewählten Messaufgabe an (z.B. Füllstand oder Trennschicht). Der Techniker erhält die Information, die er benötigt, stets an der richtigen Stelle.

Das neue Inbetriebnahme-Tool von Endress+Hauser deckt 90% der Anwendungen von Levelflex und Micropilot ab. Es ist verfügbar für FDT/DTM und kommuniziert via HART, Profibus PA und Foundation Fieldbus in der Anlage. Für den Anwender stehen insgesamt 15 Sprachen zur Verfügung

  • Endress+Hauser unterstützt die Inbetriebnahme für Feldgeräte in der Füllstandmesstechnik mit einem Software-Assistenten ©Endress+Hauser

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Argomenti correlati

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi