Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Heartbeat Technology – Immer am Puls der Messung

Endress+Hauser bietet die größte Auswahl an Messgeräten mit richtungweisenden Diagnose- und Prüfkonzepten.

Die Heartbeat Technology in Kombination mit dem neuen SIL-Gerätekonzept und der aktuellen Zweileitergerätelinie von Endress+Hauser hilft Anlagenbetreibern, systematische Fehler in PLT Schutzeinrichtungen zu vermeiden. Sie ermöglicht dadurch weitreichende Verbesserungen im Betrieb von SIL-Schutzkreisen.

Diagnosefunktionalität durch kontinuierliche Selbstüberwachung; die Ausgabe zusätzlicher Messgrößen an ein externes Condition Monitoring System; In-situ-Verifikation von Durchflussmessgeräten in der Anwendung – das sind die wichtigsten Features der Heartbeat Technology von Endress+Hauser.
Die neue Technologie ist z.B. in den Geräten der Proline 200 (Coriolis, magnetisch-induktiv und Vortex) implementiert und damit über alle Bedien- und Systemintegrationsschnittstellen verfügbar. Für andere Arbeitsgebiete wie z.B. Füllstand sind auch schon einige Details der Heartbeat Technology verfügbar.

Klare Handlungsanweisungen gemäß NE 107

Heartbeat Diagnostics ist die permanente Überwachung und Prüfung von Diagnoseparametern gegenüber festgelegten Grenzwerten mit hoher Prüftiefe. Dabei stehen eindeutige Prozess- und Gerätediagnosemeldungen gemäß NE107 mit klaren Handlungsanweisungen für den Anlagenfahrer und ergänzenden Klartext-Abhilfemassnahmen für den Instandsetzer zur Verfügung. Das ermöglicht hohe Funktionssicherheit im Anlagenbetrieb, eine effiziente und planbare Instandsetzung und verlängerte Prüfzyklen von Schutzeinrichtungen.

Verifikation mit eindeutiger Aussage

Heartbeat Verification ist die automatisierte bzw. geführte Geräteprüfung „auf Knopfdruck“ im eingebauten Zustand durch eine dokumentierte Momentaufnahme der Selbstdiagnose mit erweitertem Prüfumfang. Dabei entstehen Verifikationszertifikate mit eindeutiger „Bestanden/Nicht-Bestanden“ Kategorisierung. Der Prozess läuft auch während der Prüfung weiter. Das sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit und reduzierten Prüfaufwand sowie eine mögliche Verlängerung von Prüfzyklen.

Vorbeugende Wartung

Heartbeat Monitoring ist die Bereitstellung ausgewählter Geräte- und Prozess-Diagnoseparameter zur Trenderkennung bzw. zur Aufzeichnung und Bewertung im Rahmen von „vorbeugender Wartung“. Das frühzeitige Erkennen von Veränderungen (Trends) am Gerät oder von Prozesseinflüssen ermöglicht die Prozessoptimierung oder eine kostenoptimierte vorausschauende Wartung.

  • Endress+Hauser bietet die größte Auswahl an Messgeräten mit richtungweisenden Diagnose- und Prüfkonzepten. ©Endress+Hauser

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Argomenti correlati

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi