Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura del contenuto di metano senza compromessi

Risoluzione delle problematiche legate alla composizione mutevole del gas

I processi di fermentazione non sono sempre uniformi. Le condizioni operative, che in alcuni casi variano in maniera considerevole, comportano la variazione dei livelli di contenuto di metano (CH4) nei biogas, che devono essere sottoposti a un monitoraggio costante. Una soluzione per la misura accurata della portata massica per questa complessa applicazione migliora l'efficienza e la redditività dell'impianto grazie alla maggiore produzione di biogas ed energia.

Misura del contenuto di metano senza limiti

Perché un impianto di biogas funzioni correttamente, è necessario monitorare costantemente diversi parametri di processo: composizione del gas, pressione, temperatura e, soprattutto, quantità di gas prodotta.

La produzione di biogas estremamente variabile richiede un campo di misura molto dinamico. La composizione e il carico di umidità variabili del biogas, così come la riduzione al minimo di perdite di carico, sono aspetti da tenere in considerazione nel momento un cui si sceglie il principio di misura successivo.

Vantaggi della misura a ultrasuoni

  • Misura affidabile - elevata precisione (±1,5%) ed elevato campo di portata consentito (30:1)

  • Risparmio energetico - nessuna perdita di carico

  • Esente da manutenzione - Nessuna parte in movimento

  • Risparmio di spazio - Tratti rettilinei in entrata e in uscita brevi

  • Ampio campo di utilizzo - indipendente dalla composizione e dall'umidità di un gas

  • Misura possibile anche con la minima pressione operativa

Strumentazione consigliata

Prosonic Flow B 200 utilizza la misura esatta della velocità del suono e un sensore di temperatura integrato per una misura istantanea del contenuto di metano direttamente nel condotto, senza la necessità di altri dispositivi.

Si tratta di una caratteristica unica nel suo genere che apre prospettive del tutto nuove per i responsabili d'impianto di biogas:

  • Monitoraggio costante della quantità e della qualità del gas

  • Reazione rapida e mirata in caso di interferenza nel processo di fermentazione

  • Controllo di processo e bilanciamento dell'energia efficienti grazie al calcolo dei valori di caratteristiche aggiuntive quali: volume compensato, potere calorifico, indice di Wobbe (indica la qualità del gas combustibile)