Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Le misure di livello in serbatoi di stoccaggio possono fallire senza preavviso

Scegliete l'automazione di processo che garantisce sicurezza e affidabilità

Quando si tratta di misura di livello in serbatoi di stoccaggio, si presentano diverse sfide. E' buona norma separare la misura continua del livello e le funzioni di troppopieno in due sistemi distinti. Con dispositivi obsoleti e passivi ottenete un allarme in caso di malfunzionamento? E in caso di depositi sul galleggiante? Durante i test di funzionamento, come agisce il vostro personale? Infine, in assenza di un sistema automatizzato di sicurezza, come si gestisce il tempo di reazione?

Liquiphant Failsafe installato in un SAS offre:

Facile integrazione tramite l'unità di commutazione con un'uscita a due canali (contatti di sicurezza) e funzione di blocco o integrazione diretta in un sistema di automazione di sicurezza (PLC). L'interruttore di livello Liquiphant Failsafe fornisce un'accurata misura per il controllo di troppo pieno indipendente da altri sistemi di misura installati. Test di prova: intervallo di test fino a 12 anni con la semplice pressione di un tasto, automonitoraggio permanente della ridondanza.

Misura fiscale statica - punti di misura

Far fronte a dispositivi difettosi senza fermare il processo

Basarsi sui vecchi dispositivi o tecnologie obsolete può essere rischioso. Il semplice fatto che spesso non dispongono di autodiagnostica significa che sarete avvertiti di malfunzionamenti solo quando sarà troppo tardi. Abbiamo utilizzato risorse con una profonda conoscenza di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei dispositivi e alle relative norme, fra cui le raccomandazioni API 2350.