Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Soluzioni energetiche intelligenti per sistemi a vapore

Monitorare l'efficienza delle caldaie a vapore ripaga gli investimenti

In una caldaia a vapore tipica il costo per il consumo di carburante annuo supera spesso la spesa capitale iniziale. Il costo di investimento per una caldaia può facilmente essere cinque volte inferiore rispetto al consumo di carburante annuale. Di conseguenza, una differenza di pochi punti percentuali in termini di efficienza della caldaia si tradurrà in risparmio di carburante notevole. Le nostre soluzioni energetiche intelligenti per impianti a vapore consentono di monitorare l'efficienza della vostra caldaia

Efficienza della caldaia

Fattore chiave per una continua riduzione dei costi è il monitoraggio del consumo di carburante e dell'efficienza della caldaia. Questo aiuta a:

  • Ottenere trasparenza sul consumo di vapore o di carburante

  • Identificare, quantificare e attribuire le perdite nel sistema

  • Individuare le caldaie ad elevato consumo e ottimizzarne l'utilizzo

  • Ridurre al minimo i costi di manutenzione e di fermo impianto

  • Verificare gli investimenti

  • Valutare il funzionamento più efficiente della caldaia

Equilibrio del vapore e perdite

Una grossa parte di energia viene persa negli impianti a vapore a causa di isolamenti inappropriati, valvole o giunti non funzionanti, regolatori di pressione, giunti di tubi e scaricatori di condensa difettosi. Il bilanciamento della massa attraverso la misura in diversi punti del sistema aiuta a:

  • Rilevare le perdite in tempo reale

  • Definire gli intervalli di manutenzione ideali

  • Individuare i punti deboli dal punto di vista dell'isolamento

  • Quantificare e ridurre le perdite di condensa e quindi risparmiare energia preziosa, ridurre il consumo di acqua di processo e di e prodotti chimici

Consumo specifico di energia

L'assegnazione del consumo di energia per aree e processi specifici è uno dei fattori chiave per i sistemi di gestione dell'energia (ad esempio ISO 50001) e presupposto per la contabilità trasparente. La misura esatta del consumo d'aria per unità produttiva è anche utile per ottimizzare i processi.

Produzione del vapore - parametri

Infographic

Monitoraggio continuo

Il monitoraggio costante delle caldaie a vapore è la chiave per migliorare le prestazioni del sistema e rilevare i cambiamenti già una fase precoce. Definire i giusti KPI (fattori chiave di prestazione) aiuta a valutare l'efficienza del sistema ed eventuali miglioramenti

  • Efficienza della caldaia a vapore

  • Bilanciamento del vapore e perdite

  • Consumo specifico di energia

Questo è il presupposto per una corretta gestione energetica e per la riduzione dei costi.

Processi

Applicazioni

  • Monitorare l'efficienza delle caldaie a vapore ripaga l'investimento ©Byworth Boilers

    Monitorare l'efficienza delle caldaie a vapore ripaga l'investimento

  • Soluzioni energetiche intelligenti per caldaie a vapore per un notevole risparmio di carburante ©Endress+Hauser

    Soluzioni energetiche intelligenti per caldaie a vapore per un notevole risparmio di carburante

  • Continua riduzione dei costi monitorando l'utilizzo di carburante e l'efficienza della caldaia ©Endress+Hauser

    Continua riduzione dei costi monitorando l'utilizzo di carburante e l'efficienza della caldaia

  • Perdita di vapore in un processo di produzione ©Endress+Hauser

    Perdita di vapore in un processo di produzione

  • Il monitoraggio costante di una caldaia a vapore è fondamentale per migliorare le prestazioni del sistema ©Endress+Hauser

    Il monitoraggio costante di una caldaia a vapore è fondamentale per migliorare le prestazioni del sistema

  • Perdita di vapore ©Endress+Hauser

    Perdita di vapore