Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Desolforazione, prevenire la canalizzazione e gli hotspot nell'hydrofining

Un profilo di temperatura tridimensionale preciso è indispensabile nella rimozione dello zolfo

A causa di normative ambientali, il contenuto di zolfo nell'olio minerale deve essere limitato, e questo è ottenibile solo da desolforazione catalitica in un hydrofiner. A 300-400°C e da 2,5 a 6 MPa il prodotto miscelato con idrogeno reagisce con il catalizzatore e lo zolfo viene poi convertito in H2S e carburi di idrogeno. Come si fa a gestire il controllo della temperatura in diversi strati del catalizzatore quando si dispone di connessioni limitate sull'hydrofiner?

Prevenire canalizzazione e hotspot con il profilo 3D

Testato in molte applicazioni in tutto il mondo, il nostro misuratore di temperatura multipunto contiene 15 termocoppie montate su un singolo ugello. Il vostro serbatoio richiede un numero minimo di ugelli e aperture per fornire punti di misura della temperatura sufficienti per il monitoraggio 3D. Con l'uso di Octoplus, le termocoppie possono essere retratte e modificate in ogni momento, evitando fermo impianti non pianificati.

Maggiore efficienza, affidabilità e sicurezza

In una sola connessione al processo possono essere monitorati fino a 50 punti di temperatura. La nostra soluzione è adatta per tutti i reattori nelle raffinerie, in impianti chimici e petrolchimici. Nei reattori HDS per la desolforazione del gasolio o dell'olio combustibile, i "tentacoli" di Octoplus possono essere posizionati all'interno del reattore in una soluzione progettata per facilitare l'installazione e, di conseguenza, per risparmiare tempo e denaro

Punti di misura