Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Alternative alle misure di portata tradizionali

Il valore della moderna tecnologia a 2 fili

Le tecnologie tradizionali per la misura di portata come PD, turbine, VA o Rotameter e DP - non sono più l'unica scelta. Oggi, le tecnologie di portata moderne come Vortex, ultrasuoni e Coriolis offrono un'alternativa molto più affidabile.

Misura della portata, una componente chiave

Quando il processo di un impianto deve essere migliorato, sostituire una tecnologia di portata esistente con una più precisa e affidabile può essere uno dei componenti chiave. Fermoimpianti pianificati o meno, risultano inevitabili quando un misuratore di portata richiede manutenzione, taratura o deve essere sostituito.

Ma ha un costo!

Si consideri un processo con una velocità del flusso di 2,0 m/s in una linea standard DN50/2, con una portata di circa 15.500 l all'ora. Se il prodotto ha un valore per il produttore di 0,25 € / l, un eventuale fermo impianto di un ora può costare al produttore fino a 3.900 €. Oltre a questo, è necessario considerare i costi di manutenzione, taratura, riparazione o sostituzione del misuratore stesso, ed eventualmente implicazioni del costo ambientale per lo smaltimento in sicurezza del prodotto pericoloso, rilasciato dalla linea di processo.

Modernizzare il vostro impianto

Risultati positivi:

  • Sicurezza intrinseca con tecnologia ad ultrasuoni e Coriolis

  • Risparmio di costi per il cablaggio

  • Prestazioni superiori dei misuratori ad ultrasuoni rispetto ai contatori meccanici in aree di stoccaggio o di monitoraggio di olio combustibile, con precisione migliore dello 0,5%

  • Per aumentare ulteriormente il controllo della portata, il misuratore Coriolis è in grado di misurare la portata massica diretta (senza correzione del volume in funzione della temperatura)

Misure fiscali - punti di misura